Global icon

ZX 系列 推荐的

Micro-USB(USB2.0)连接器


特点

Micro-USB(USB2.0)连接器

ZX系列是用于移动终端设备USB接口的Micro-USB连接器。
该系列备有插座与插头,产品选型丰富,可满足多种使用场景与安装形式的需求。

1. 支持高速传输(USB2.0)
2. 插座样式
3. 插头样式
4. 顺滑的插拔操作
5. 业内首家获得Micro-USB认证(TID编号)
  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 其他
  • 部件部分
  • Plug shell
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • MicroUSB
  • 参考规格
  • USB
  • 安全规格
  • 传输规格
  • USB2.0
  • 传输速度
  • 0.48 Gbps
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 48 hours h
  • 插拔次数
  • 10000
  • PIN数
  • 5
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 0.65 mm
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 插销锁扣
  • 额定电流
  • 1.8 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 30.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • 安装方法
  • SMT, DIP穿孔
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 基板封装设计
  • 板上, 板下, 板下破板, 板下标准型
  • 接线方法
  • 焊接
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -30 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。