Global icon

系列搜索:5项目
  • GT25
    推荐的

    GT25 系列

    0.64型、2.2mm间距、板对线连接器

    1. 节省占板面基(端子片尺寸为0.64型 / 间距2.2mm)
    2. 丰富的产品选型
    3. 抗扭转强度达98N以上
    4. 耐热105℃
    5. 清晰的锁扣感
    6. 兼容性设计,可与其他公司产品嵌合
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • 额定电流
    • 1.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.1, 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • 连接器高度
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 锁销, 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.5, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 深灰色, 淡灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 24, 26, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器
  • GT50
    推荐的

    GT50 系列

    1mm间距、1列、小型、耐热/耐振、内部连接、板对线连接器


    1 有助于省空间化和轻量化


    2 支持125℃耐高温


    3 通过减少触点部磨损的稳定器构造,实现高耐振性


    4 线缆的拉拔力强的牢固设计


    5 操作性良好的锁扣结构 

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 4, 6, 8, 12, 16
    • 额定电流
    • 1.5, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 5.0, 6.0, 6.81, 7.8, 8.81, 9.8, 10.81, 12.81, 13.8, 16.81, 17.8, 20.81 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 7.6, 8.6 mm
    • 连接器高度
    • 5.27, 5.97 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 直角
    • 插拔次数
    • 10
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.08 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.08 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳
  • KM32A
    推荐的

    KM32A 系列

    2.0mm间距、0.5型、板对线连接器

    1 小型连接器(端子小耳朵0.5型、2.0mm间距)

    2 选型丰富

       - 连接类型:立式 / 卧式

       - 1列品

    3 通过各种车载设备严苛的测试条件

    4 中间锁扣、防误插键、防锁扣破损的安全构

    5 小型且出色的端子保持力,有咔哒声锁扣音

    6 独特的触点结构,确保高耐振性

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.0, 7.5, 7.85, 8.0, 8.6, 9.5, 10.0, 10.6, 11.5, 12.0, 12.6, 13.5, 14.0, 15.5, 16.0, 16.6, 19.5, 20.0, 20.6, 23.5, 24.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 1.3, 7.6, 9.4, 11.0 mm
    • 连接器高度
    • 1.5, 6.4, 6.45, 10.45 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 10
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.3 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.5 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • ZE05
    推荐的

    ZE05 系列

    耐高温、高耐振性0.5型/2mm间距
    汽车接口连接器


    1. 节省空间(0.5型端子、2mm间距)
    2. 耐高温125℃
    3. 高耐振性
    4. 额定电流5A(单芯通电)/ 2A(全芯通电)
    5. 二次锁可确保40N的拉拔强度
    6.  丰富的产品选型
         立式/卧式/中继/CPA*、 芯数选型( 2~40芯)
    7. 支持AWG 20~26(0.13~0.5sq)
    8. 配备CPA* (ZE05C) 防止半嵌合。实现更可靠的连接

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 额定电流
    • 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.0, 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • 连接器高度
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 9.95, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 深灰色, 灰色, 紫色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器
  • ZE05(Hybrid)
    推荐的

    ZE05(Hybrid) 系列

    耐高温、高耐振性、0.5+1.5型/2mm间距、汽车接口连接器
     

    1.节省空间
      信号端子: 插片尺寸为0.5型,间距为2mm
      电源端子: 插片尺寸为1.5型,间距为3mm(实装侧)
    2.耐高温125℃
    3.高耐振性
    4.额定电流
      信号: 2A(全芯通电)
      电源: 10A(全芯通电)
    5.适用线缆
      信号: 支持AWG 20~22(0.3~0.5sq)
          支持AWG 24~26(0.13~0.22sq)
      电源: 支持AWG 16~18(0.75~1.25sq)

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 26
    • 额定电流
    • 2.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • 2.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 41.1, 43.1 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 20.0, 20.5 mm
    • 连接器高度
    • 14.1, 17.4 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.13, 0.3 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:5项目