Global icon

系列搜索:2项目
  • BM54
    推荐的

    BM54 系列

    小型板对板浮动式连接器、耐高温125℃、支持汽车规格


    1 高3.0~4.5mm,浮动量±0.4mm

     在小型板对板浮动方面,世界超小级宽度

     - 间距 : 0.4mm、宽度(纵深) : 3.8mm

    2 位置偏差吸收

     XY轴方向 : 浮动量±0.4mm

     Z轴方向 : 有效嵌合长度 ±0.3mm(H=3.0mm)

                  ±0.4mm(H=3.5~4.5mm)

    3 支持耐高温125℃ 的汽车规格

    4 2个触点,高接触可靠性结构

    5 PCI-ex Gen4 (16Gbps) 、MIPI D-PHY Ver.2.1 传输支持

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高度
    • 3.0, 4.0 mm
    • PIN数
    • 30, 40, 50
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF40T
    推荐的

    DF40T 系列

    0.4mm间距、纵深3.38mm、125℃耐热 支持车载规格 板对板/ 板对FPC连接器
    【DF40T/DF40GT】
    1. 节省空间,选型丰富
    2. 耐125℃高温的端子
    3. 世界最大界别的有效嵌合长度
    4. 通过导向槽,确保较大的自我诱导嵌合量
    5. 支持PCIe Gen4 (16Gbps) 传输
    6. 金属屏蔽提供出色的EMI对策【DF40GT】
    7. 可靠的接地结构 【DF40GT】

    小型板对板浮动连接器、耐热125℃、支持车载规格
    【DF40F Series】
    1. 在0.4mm间距、宽3.68mm、堆叠高度3.5~6.0mm的小型板对板浮动连接器中,实现世界超小级别的宽度尺寸
    2. 可吸收位置偏差
    3. 通过与DF40T系列组合使用,提供丰富的堆叠高度选型
    4. 耐热125℃,符合车载规格
    5. 支持高速传输
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe 4.0
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 6.5, 7.0 mm
    • 嵌合高度
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0 mm
    • PIN数
    • 10, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:2项目