Global icon

系列搜索:6项目
  • BM54
    推荐的

    BM54 系列

    小型板对板浮动式连接器、耐高温125℃、支持汽车规格

    1 高3.0~4.5mm,浮动量±0.4mm
     在小型板对板浮动方面,世界超小级宽度
     - 间距 : 0.4mm、宽度(纵深) : 3.8mm
    2 位置偏差吸收
     XY轴方向 : 浮动量±0.4mm
     Z轴方向 : 有效嵌合长度 ±0.3mm(H=3.0mm)
                  ±0.4mm(H=3.5~4.5mm)
    3 支持耐高温125℃ 的汽车规格
    4 2个触点,高接触可靠性结构
    5 PCI-ex Gen4 (16Gbps) 、MIPI D-PHY Ver.2.1 传输支持

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高度
    • 3.0, 4.0 mm
    • PIN数
    • 30, 40, 50
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF12N
    推荐的

    DF12N 系列

    0.5mm间距、SMT板对板连接器

    1. 丰富的板间尺寸选型
    2. 支持自动实装
    3. 焊接部有补强金具

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高度
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • PIN数
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF40T
    推荐的

    DF40T 系列

    0.4mm间距,3.38mm深度,125oC耐热,
    用于汽车的Board to Board/FPC to Board连接器
    【DF40T/DF40GT】

    1.节省空间的设计和广泛的变化
    2.125°C耐热触头设计
    3.世界最长等级有效交配长度
    4.宽自调整范围的指南肋骨
    5.满足PCI-前4 (16Gbps)
    6.用于高级EMI的金属屏蔽 【DF40GT】
    7.可靠的地面设计 【DF40GT】

     

    汽车用小型浮板转板连接器,125oC热阻
    【DF40F】

    1. 0.4毫米间距,3.68毫米宽度,堆叠高度3.5至6.0毫米世界上最小宽度级别的浮动船板到船舱连接器。
    2. 吸收错位。
    3. 与DF40T配型组合堆垛高度的多样性。
    4. 125°C耐热汽车规格。
    5. 支持高速传输。

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe 4.0
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 6.5, 7.0 mm
    • 嵌合高度
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0 mm
    • PIN数
    • 10, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 80, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23
    推荐的

    FX23 系列

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23L
    推荐的

    FX23L 系列

    高速傳輸,0.5mm間距 Board-to-Board浮動連接器

    1.  Pitch: 0.5mm

    2.  连接类型:堆叠 (高度:8~30毫米) 垂直

    3.  芯数:信号20/40/60/80/100/120+电源4芯

    4.  浮动量X方向:±0.6mm Y方向:±0.6mm

    5.  兼容PCle Gen.4 (16Gbps)

    5.  混合電源設計:3A/針 × 4線

    6.  電流容量:訊號接點 0.5A/針;電源接點 3A/針

    7.  支援貼裝機吸附(標配吸附膠帶)

    8.  大型導向柱,實現優異的對接性
     

    FX23LH

    带电源端子板对板浮动连接器、支持125℃
    1.  浮动量:XY轴方向±0.6mm
    2.  支持高速传输 :PCIe Gen.4 (16Gbps)
    3.  支持125℃/符合车载规格
    4.  SMT实装,元件的设置自由度提升
    5.  可与FX23/FX23L系列互插

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • KP27F
    推荐的

    KP27F 系列

    0.5mm Pitch, 21mm Stacking Height,
    125℃ Heat Resistant, Floating Board-to-Board Connector

    1 Wide ±0.8mm floating range in the X and Y directions
    2 High speed transmission (8Gbps)
    3 Shield and grounding provide EMI protection
    4 Wide self-alignment range : ±1.2mm in X and Y directions
    5 Power contacts on each side of the connector (3A/Contact × 4 Contacts)

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • IEC
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen 3
    • 传输速度
    • 8.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 21.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 21.0 mm
    • 嵌合高度
    • 21.0 mm
    • PIN数
    • 60, 170
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:6项目