Global icon

系列搜索:4项目
  • POK15
    推荐的

    POK15 系列

    嵌合高度14mm
    车载用板对线同轴连接器

    1. 低背同轴连接器(嵌合高度:14mm)
    2. 满足各种车载设备用的严格试验条件
    3. 清晰的锁扣感,防止半嵌合
    4. 浮动量(最大+0.4mm)
    5. 良好的频率特性 - V.S.W.R. : 1.5以下0~3GHz)
    6. 支持自动实装
    7. 非常适合信息娱乐设备、车载信息系统、车载摄像头、车载天线等应用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 防水性能
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 3.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.5 Max.
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 3.0 mm
    • 接线方法
    • 焊接
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
  • POK16
    推荐的

    POK16 系列

    嵌合高度 7.4mm 车载用板对板同轴连接器

     

    1 板对板低背同轴连接器 (嵌合高度 : 7.4mm)
    2 满足各种面向车载设备的严格实验条件
    3 清晰的锁扣感防止半嵌合
    4 极化键可轻松确认安装方向
    5 良好的高频特性 - V.S.W.R. : 1.5 以下 (0 to 3GHz)
    6 最适合用于无线充电器, 信息娱乐设备, 远程信息处理, 摄像头, 天线等车载应用

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 安装间距
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 7.4 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 7.4 mm
    • 嵌合高度
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 连接器类型详细信息
    • 插头插座
  • POK19
    推荐的

    POK19 系列

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

    1. Low profile RF Connector
     - Board-to-Board : 9mm Mated Height
     - Wire-to-Board : 12mm Mated Height
    2. Choice of two connection methods improves board design flexibility
    3. Mating failure minimized with clear tactile click
    4. Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (DC to 6GHz)
    5. Meets severe automotive requirements
    6. Suitable for Automotive applications such as Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 安装间距
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 9.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 9.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度
    • 9.0, 12.0 mm
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 连接器类型详细信息
    • 插头插座
    • 一般称呼
    • 防水性能
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 6.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.5 Max.
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 3.0 mm
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • 安装方向
    • 使用电缆的颜色
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 反射衰减量
  • POK22
    推荐的

    POK22 系列

    支持高频 0~6GHz / 嵌合高度 16.45mm 摄像头接口用浮动同轴连接器

    1 节省空间设计
    2  良好的高频特性
     - V.S.W.R. : 1.49 以下(0~6GHz)
    3  吸收位置偏差位置
     - XY轴方向: 浮动量±0.4mm
     - Z轴方向: 有效嵌合长度±0.3mm
     可通过连接器吸收安装位置的偏差。
    4  多触点结构具有高信赖性
    5  IP67*防水性能
     * IP67防水 (单件) 测试条件:水深1.5M,放置30分钟

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 防水性能
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 6.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.49 Max.
    • PIN数
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 中心接点部分电镀
    • Nickel Plating, Au Plating
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
系列搜索:4项目