Global icon

系列搜索:5项目
  • AU1
    推荐的

    AU1 系列

    车载用、USB Type-C 连接器

    1 内部结构采用了我司有市场实绩的CX系列(USB Type-C)
    2 满足耐振性、耐热性等严格车载要求的高可靠性连接器
       - 符合USCAR-2、USCAR-30标准
    3 通过CPA(连接器位置保证结构)实现可靠的嵌合
    4 提供2种嵌合键位构造
       - 标准、A键
    5 支持各种传输标准
       - USB、Display Port、HDMI、等

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000 mm
    • 一般称呼
    • USB Type-C
    • 参考规格
    • USB3.2
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 10
    • PIN数
    • 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 20.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 20.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器, 盾
  • GT25
    推荐的

    GT25 系列

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch,  Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Contact Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • 额定电流
    • 1.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.1, 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • 连接器高度
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 锁销, 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.5, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 深灰色, 淡灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 24, 26, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器
  • GT32
    推荐的

    GT32 系列

    Automotive shielded connectors for network and high-speed transmission
    1. Full shielded structure
    2. Suitable for in-vehicle shielded connectors

     

    4pos.

    1. Industry's Smallest Shielded 4pos. Connector
    2. Enhanced Shield Design for Video Applications
    3. Multi-port Receptacles, plus High Density Mounting

     

    10, 19pos.

    1. High Speed Transmission
    2. Satisfies Various Automotive Evaluation Requirements
    3. Positive Lock Design with a Clear Tactile Click
    4. Reliable Two-point Contact Design
    5. Strengthen EMI Measures
    6. THR (Through-Hole-Reflow)  *Excluding 10 and 19pos. straight receptacles (THT)

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插口, 端子
    • 部件部分
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 4, 10, 19
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 0.75, 1.5 mm
    • 开口间距
    • 1.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • 连接器高度
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 螺丝固定
    • 交错引线
    • 无, 有
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 绿色, 黑色, 蓝色, 深灰色, 灰色, 淡灰色, 棕色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 配件
  • GT43
    推荐的

    GT43 系列

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 适配器, 端子, 其他
    • 部件部分
    • 线束品
    • 无, 有
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 1
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 连接器长度(间距方向)
    • 连接器宽度(纵向)
    • 连接器高度
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 接线方法
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 盾, 保持器
  • ZE05(Hybrid)
    推荐的

    ZE05(Hybrid) 系列

    耐高温、高耐振性、0.5+1.5型/2mm间距、汽车接口连接器
     

    1.节省空间
      信号端子: 插片尺寸为0.5型,间距为2mm
      电源端子: 插片尺寸为1.5型,间距为3mm(实装侧)
    2.耐高温125℃
    3.高耐振性
    4.额定电流
      信号: 2A(全芯通电)
      电源: 10A(全芯通电)
    5.适用线缆
      信号: 支持AWG 20~22(0.3~0.5sq)
          支持AWG 24~26(0.13~0.22sq)
      电源: 支持AWG 16~18(0.75~1.25sq)

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 26
    • 额定电流
    • 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • 2.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 41.1, 43.1 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 20.0, 20.5 mm
    • 连接器高度
    • 14.1, 17.4 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.13, 0.3 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:5项目