Global icon

系列搜索:1项目
  • ZK1
    推荐的

    ZK1 系列

    高耐热、高耐振性、2mm 间距、板对FPC、车规连接器

    1 小型、轻量
    2 直接连接FPC,有助于简化组装,实现组件的小型、轻量化
    3 小型,但具有非常好的耐振性和耐热性
    4 牢固的中间锁扣结构
    5 防止触电结构
    6 双触点的异物对策
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 32
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 43.2, 44.2 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 18.7, 19.2 mm
    • 连接器高度
    • 9.66, 10.58 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 直角
    • 插拔次数
    • 10
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 适合电线类型
    • FPC
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器
系列搜索:1项目