Global icon

系列搜索:1项目
  • EM35M
    推荐的

    EM35M 系列

    电源用塑料连接器


    1.大电流4芯(3相电源+接地)

    2.易于接线的压着接线方式

    3.适用通用压着工具JIS C 9711

    4.顺序结构(Sequence)

    5.良好操作性的一次插入型锁扣

    6.实装方式:DIN轨式、面板式

    7.误差防止键:10个

    8.符合UL,TÜV规格

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Coding key, Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 30.0, 70.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 4
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 35 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 4260 V Max.
    • 锁定方式
    • 杠杆锁扣
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 100
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
系列搜索:1项目