Global icon

系列搜索:6项目
  • DF60
    推荐的

    DF60 系列

    [EnerBee™]

    支持65A(基于25℃环境温度 降额曲线)、10.16mm间距 板对线 内部电源用连接器(UL、C-UL、TÜV标准认证产品)


    1. 小型,可支持高达65A*的电流(8 AWG、1-2芯的情况下)
    2. 清晰的锁扣感和可靠的连接
    3. 各自独立的弹簧触点, 高可靠性的5点触点
    4. 嵌合选型 : 立式,、卧式、 中继、垂直嵌合横向出线压着插头
    5. 还备有支持手指保护(DF60F/DF60FS系列)的产品
    6. 适合线缆 : 8-12 AWG
    7. 提供防误插键选择


    *降额曲线,当环境温度25℃时

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • Cover case
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 10.16 mm
    • 开口间距
    • 10.16 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 连接器高度
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 螺丝固定
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 8, 12
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 8, 10
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头, 封面案例
  • PS3C
    推荐的

    PS3C 系列

    大电流单芯电缆连接用连接器

    L形插头实现节省空间的布线,高度灵活的电缆布线以及防误差设计。

    手指保护对应IP2X,可通过通用工具进行接线


    1. 对应大电流

    2. 节省空间和高度灵活的配线

    3. 防误插形状设计

    4. 手指保护对应IP2X

    5. 符合UL,C-UL,TÜV

    6. 2种选型

    7. 可以使用通用工具进行接线

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Plug Cover, Screw
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 100
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 125.0, 210.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1500.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 螺丝固定
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 5
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 14.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 50.0 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 封面案例, 配件
  • EF2

    EF2 系列

    [ZERO SCREW™] 支持500A ZERO SCREW™端子台 (符合JIS C8201-7-1标准)

    1. 快速、可靠的一步操完全锁定结构
    2. 操作简便,即使在狭窄昏暗的现场也易于维护
    3. 可使用通用裸压接端子进行连接
    4. 采用本公司独创的连接弹簧结构,接触可靠性高
    5. 正陆续推出适用于各种应用场景的型号
    6. 可使用JIS通用工具轻松压着接线
    7. 已取得UL、TÜV认证
    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • end plate
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 锁定方式
    • 弹簧
    • 接线方法
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • EM12M

    EM12M 系列

    90A对应、一次插入式锁扣、电源用1芯连接器


    1. 使用22mm2线缆时对应额定电流90A

    2. 简捷确实的一次推进惯性锁扣构造

    3. 手指保护的安全设计

    4. 使用通用工具, 简捷的压着接线

    5. 诱导键与嵌合键进行颜色区分, 防止误配线

    6. 取得TÜV, UL认证

    7.符合RoHS标准

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 130.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 12 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 0.5 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 3310 V Max.
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 30
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • PS2

    PS2 系列

    大电流用连接器(100A, 200A, 300A)

    1. 电源信号复合型连接器
    2. 浮动结构(浮动量:±2.5mm)
    3. 顺序接触构造
    4. 防手指接触结构
    5. Plug in 结构
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • PIN数
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 5.0, 200.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0, 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着, 螺丝固定
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • PS4

    PS4 系列

    Busbar连接用 大电流连接器

    1. 大电流承载能力
    2. 浮动结构 (专利申请中)
    3. 可插拔式Busbar连接器
    4. 小型化设计
    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 50
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 150.0, 300.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 螺丝固定
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:6项目