Global icon

系列搜索:11项目
  • BM20
    推荐的

    BM20 系列

    0.4mm间距 高度0.8mm 板对板/板对FPC 连接器

    1. 有助于实现组件的高密度实装
    2. 高接触可靠性
    3. 高度0.8mm的产品,无需焊盘禁止区域
    4. 良好的嵌合操作性
    5. 通过吸收冲击端子实现的坚固结构
    6. 可避免飞溅物影响的可靠结构
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB3.0, MIPI
    • 传输速度
    • 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6, 0.8 mm
    • PIN数
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF12N
    推荐的

    DF12N 系列

    0.5mm间距、SMT板对板连接器

    1. 丰富的板间尺寸选型
    增加0.5mm间距的超小型尺寸,
    板间尺寸还可选择3.0mm、3.5mm、4.0mm
    2. 支持自动实装
    连接器上有吸附面,可使用卷料自动实装
    3. 焊接部有补强金具
    考虑到还有在FPC上安装的需求,额外增加了防止焊点剥离的补强金具。
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高度
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • PIN数
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF37
    推荐的

    DF37 系列

    0.4mm间距 高度0.98/1.5mm 板对板/板对FPC用连接器

    1. 有助于实现组件的高密度实装 纵深:2.98mm
    2. 高接触可靠性 双触点结构
    3. 提供0.3mm的较大自我嵌合诱导量
    4. 通过吸收冲击端子实现的坚固结构
    5. 防爬锡结构
    6. 可避免飞溅物影响的可靠结构
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB3.0, MIPI
    • 传输速度
    • 5.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • 嵌合高度
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • PIN数
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 70
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10, 500
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF40
    推荐的

    DF40 系列

    0.4mm间距 高度1.5~4.0mm 板对板 / 板对FPC用连接器
    1. 有助于实现组件的高密度安装
    2. 丰富的堆叠高度选型
    3. 高接触可靠性
    4. 采用吸收冲击的加强筋,结构坚固
    5. 大自嵌合诱导
    6. 支持USB4 Gen.2 (20Gbps) 传输
    7. 防爬锡结构
    8. 防异物落入的安全结构
    9. 符合RoHS标准
    10. 支持高速信号、可应对干扰
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe,
    • 传输速度
    • 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高度
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • PIN数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30, 3000
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0, 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -35 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX18
    推荐的

    FX18 系列

    [FunctionMAX™]

    支持高速传输 0.8mm间距 基板间连接用

    1. 0.8mm间距
    2. 连接方式:共面/垂直/平行(高度:10~45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. MF端子,可用于多种用途
    在连接器两侧的导柱部位,各配置了2排可用于以下用途的多功能端子:
    ① 加强基板间的接地连接
    ② 可作为电源线路使用(3A/LIne)
    ③ 具备包含信号端子在内的三段顺序结构
    5. 有效嵌合长度2mm(信号端子)
    信号端子的有效接触长度为 2mm,为插合行程提供了充分的余量。
    (MF端子A为2.5mm / MF端子B为1.5mm)
    6. 固定于基板的连接器两侧的Dip端子可增强上下/左右耐扭性
    7. 凭借大的导向结构实现出色嵌合性

    FX18H

    0.8mm 间距、支持开放式可插拔规范(OPS=Open Pluggable Specification)

    支持125℃、水平连接板对板连接器



    1  支持开放式可插拔规范(OPS)

        OPS是英特尔制定的数字标牌等备开放标准

    2  通过改变现有FX18系列的端子形状等,改善了高速特性

    3  支持125℃耐高温

    4  可与FX18系列互插,基板焊盘通用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高度
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • 其他PIN数
    • 4
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 500
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 100.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23
    推荐的

    FX23 系列

    支持高速传输的0.5mm间距板间浮动式连接器

    1. 间距:0.5mm
    2. 连接类型:堆叠(高度:8~30mm)、垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120芯 + 电源4芯
    4. 浮动可移动量:X方向:±0.6mm,Y方向:±0.6mm
    5. 支持PCIe Gen.4(16Gbps)
    6. 电源复合连接器(3A/pin × 4 line)
    7. 电流容量:信号端子 0.5A/pin,电源端子 3A/pin
    8. 支持自动实装(标准附带吸嘴贴合胶带)
    9. 大的导向结构,提供出色的嵌合性
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23L
    推荐的

    FX23L 系列

    支持高速传输的0.5mm间距
    基板板间浮动式连接器

    1. 间距:0.5mm
    2. 连接类型:堆叠(高度:8~30mm)、垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120芯 + 电源4芯
    4. 浮动可移动量:X方向:±0.6mm,Y方向:±0.6mm
    5. 支持PCIe Gen.4(16Gbps)
    6. 电源复合连接器(3A/pin × 4 line)
    7. 电流容量:信号端子 0.5A/pin,电源端子 3A/pin
    8. 支持自动实装(标准附带吸嘴贴合胶带)
    9. 大的导向结构,提供出色的嵌合性

    FX23LH
    带电源端子板对板浮动连接器,支持125℃

    1. 浮动量:XY轴方向 ±0.6mm
    2. 支持高速传输规格 PCIe Gen.4 (16Gbps)
    3. 符合125℃ / 车载规格要求
    4. 采用SMT实装,提高了元件配置自由度
    5. 可与FX23/FX23L系列互插
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX10

    FX10 系列

    [FunctionMAX™]
    支持高速传输 0.5mm间距基板间4~5mm连接用连接器
    符合OIF(Optical Internetworking Forum)100G长距离DWDM光传输模块(MSA-100G LH)标准连接器
    1. 符合OIF光模块标准连接器
    2. 带接地板的板对板连接器
    3. 带提高焊接剥离强度的补强金具
    4. 支持高密度实装
    5. 确保接触可靠性
    6. 提供无接地板选型
    7. 配备4mm、5mm两种板间高度
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • 嵌合高度
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • PIN数
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • 其他PIN数
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX11

    FX11 系列

    [FunctionMAX™]



    支持高速传输、0.5mm间距、基板间2~3mm连接用连接器



    1. 薄型连接器

    2. 带接地板对板连接器

    3. 信号:接地=10:1

    4. 带提高焊接剥离强度的补强金具

    5. 支持高密度实装

    6. 防止爬锡构造

    7. 接触可靠性

    8. 无接地板型

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • 嵌合高度
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • PIN数
    • 60, 68, 80, 92, 100, 116, 120, 140
    • 其他PIN数
    • 6 Ground contacts, 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX8

    FX8 系列

    [FunctionMAX™]
    支持高速传输 0.6mm间距 夹层连接器

    1. 间距:0.6mm
    2. 多重芯数和堆叠高度供选择
    3. 嵌合诱导
    4. 支持高速传输(8Gbps)
    5. 防止错误插入基板
    6. 符合RoHS (EU) 2015/863标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen 3
    • 传输速度
    • 8.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.6 mm
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高度
    • 3.0, 4.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.4 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX8C

    FX8C 系列

    [FunctionMAX™]

    支持高速传输 0.6mm间距夹层连接器

    1. 间距:0.6mm
    2. 芯数和堆叠高度选型丰富
    3. 嵌合诱导
    4. 支持高速传输 (8Gbps)
    5. 防误插
    6. 符合RoHS (EU) 2015/863标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen 3
    • 传输速度
    • 8.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.6 mm
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • 嵌合高度
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.4 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:11项目