Global icon

系列搜索:5项目
  • FX18
    推荐的

    FX18 系列

    [FunctionMAX™]

    支持高速传输 0.8mm间距 基板间连接用

    1. 0.8mm间距
    2. 连接方式:共面/垂直/平行(高度:10~45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. MF端子,可用于多种用途
    在连接器两侧的导柱部位,各配置了2排可用于以下用途的多功能端子:
    ① 加强基板间的接地连接
    ② 可作为电源线路使用(3A/LIne)
    ③ 具备包含信号端子在内的三段顺序结构
    5. 有效嵌合长度2mm(信号端子)
    信号端子的有效接触长度为 2mm,为插合行程提供了充分的余量。
    (MF端子A为2.5mm / MF端子B为1.5mm)
    6. 固定于基板的连接器两侧的Dip端子可增强上下/左右耐扭性
    7. 凭借大的导向结构实现出色嵌合性

    FX18H

    0.8mm 间距、支持开放式可插拔规范(OPS=Open Pluggable Specification)

    支持125℃、水平连接板对板连接器



    1  支持开放式可插拔规范(OPS)

        OPS是英特尔制定的数字标牌等备开放标准

    2  通过改变现有FX18系列的端子形状等,改善了高速特性

    3  支持125℃耐高温

    4  可与FX18系列互插,基板焊盘通用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高度
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • 其他PIN数
    • 4
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 500
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 100.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23
    推荐的

    FX23 系列

    支持高速传输的0.5mm间距板间浮动式连接器

    1. 间距:0.5mm
    2. 连接类型:堆叠(高度:8~30mm)、垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120芯 + 电源4芯
    4. 浮动可移动量:X方向:±0.6mm,Y方向:±0.6mm
    5. 支持PCIe Gen.4(16Gbps)
    6. 电源复合连接器(3A/pin × 4 line)
    7. 电流容量:信号端子 0.5A/pin,电源端子 3A/pin
    8. 支持自动实装(标准附带吸嘴贴合胶带)
    9. 大的导向结构,提供出色的嵌合性
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23L
    推荐的

    FX23L 系列

    支持高速传输的0.5mm间距
    基板板间浮动式连接器

    1. 间距:0.5mm
    2. 连接类型:堆叠(高度:8~30mm)、垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120芯 + 电源4芯
    4. 浮动可移动量:X方向:±0.6mm,Y方向:±0.6mm
    5. 支持PCIe Gen.4(16Gbps)
    6. 电源复合连接器(3A/pin × 4 line)
    7. 电流容量:信号端子 0.5A/pin,电源端子 3A/pin
    8. 支持自动实装(标准附带吸嘴贴合胶带)
    9. 大的导向结构,提供出色的嵌合性

    FX23LH
    带电源端子板对板浮动连接器,支持125℃

    1. 浮动量:XY轴方向 ±0.6mm
    2. 支持高速传输规格 PCIe Gen.4 (16Gbps)
    3. 符合125℃ / 车载规格要求
    4. 采用SMT实装,提高了元件配置自由度
    5. 可与FX23/FX23L系列互插
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX27
    推荐的

    FX27 系列

    [FunctionMAX™]



    卡缘连接 0.8mm间距 基板间连接用浮动连接器



    1. 端子分布间距:0.8mm

    2. 高度自由:堆叠高度22mmMIN

    3. 芯数:40/60/80/100/120

    4. 浮动可变量

        X方向:±0.6mmMAX,Y方向 :±0.6mmMAX

    5. 传输速度:2.5Gbps(PCIe-Gen.1)

    6. 中继基板定制

    7. 电流容量:0.5A/pin

    8. 对应自动实装(标准贴附吸着胶带)

    9. 大的导向结构使其具有优越的嵌合性



     

    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 2.5 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 22.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 嵌合高度
    • 22.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX30B
    推荐的

    FX30B 系列

    [FunctionMAX™]
    支持13A~25A
    吸收位置偏移 基板间连接用电源连接器

    1. 触点间距:3.81mm、7.62mm
    2. 电流容量:13A~25A / pin
    3. 连接类型:水平、垂直、平行
    4. 芯数:2芯 / 3芯 / 4芯 / 5芯
    5. 吸收位置偏移量:±0.3mm
    6. 有效嵌合长度:2mm
    7. 多点接触结构
    8. 低插拔力
    9. 坚固
    10.大的导向结构实现出色的嵌合手感
    11. 嵌合端口保护结构
    12.已取得各类安全认证(UL、C-UL、TÜV)
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 3.81, 7.62 mm
    • 安装间距
    • 3.81, 7.62 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • ± 0.3 mm
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • ± 2.0 mm
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0, 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0, 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:5项目