Global icon

系列搜索:1项目
  • TF70
    推荐的

    TF70 系列

    汽车用、0.5mm间距、中心锁扣、板对FPC/FFC 连接器

    1 直接连接FPC/FFC,有助于简化组装,使组件小型化、轻量化
    2 可根据用途选择卧式/立式型,设计自由度提高
    3 中心锁扣结构
     - 单手也可轻松插入・拔出插头
    4 较长的有效嵌合长度,确保高可靠性
    5 防止触电、防止误插、防止错误安装的安全结构

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 50
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 32.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.4, 7.8 mm
    • 连接器高度
    • 5.95, 7.35 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 20
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 适合电线类型
    • FPC, FFC
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 保持器, 外壳
系列搜索:1项目