Global icon

系列搜索:13项目
  • DF40
    推荐的

    DF40 系列

    0.4mm间距 高度1.5~4.0mm 板对板 / 板对FPC用连接器
    1. 有助于实现组件的高密度安装
    2. 丰富的堆叠高度选型
    3. 高接触可靠性
    4. 采用吸收冲击的加强筋,结构坚固
    5. 大自嵌合诱导
    6. 支持USB4 Gen.2 (20Gbps) 传输
    7. 防爬锡结构
    8. 防异物落入的安全结构
    9. 符合RoHS标准
    10. 支持高速信号、可应对干扰
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe,
    • 传输速度
    • 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高度
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • PIN数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30, 3000
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0, 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -35 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF51
    推荐的

    DF51 系列

    [SignalBee™]

    2mm间距 完全锁扣 板对线用连接器 (UL,C-UL标准认证产品)

    1. 通过完全锁扣机构实现清晰的锁扣感与可靠连接
    2. 丰富的选型
    3. 侧锁结构
    4. 防止误插入
    5. 与DF11系列共用压接端子和压接工具
    6. 支持灌封 (树脂填充)
    7. 分支型
    8. 复合分支型
    9. 符合UL、C-UL标准<
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 适配器
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 额定电流
    • 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 连接器高度
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF51K
    推荐的

    DF51K 系列

    [SignalBee™] 2mm间距、中间锁扣、板对线连接器 (UL/C-UL 认证产品)

    1. 丰富的选型以支持各类需求
    2. 中间锁扣方式确保产品卓越的操作性和高密度安装
    3. 清晰的锁扣感,防止半插入
    4. 较长的有效嵌合长度和2个触点的接触可靠性
    5. 防误插
    6. 支持灌胶(树脂填充)
    7. 与DF11系列的压着工具通用
    8. 符合UL/C-UL标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 额定电流
    • 0.5, 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0, 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • 连接器高度
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF52
    推荐的

    DF52 系列

    [SignalBee™]
    0.8mm间距 小型、坚固 板对线用连接器

    1. 小型连接器
    2. 结构小巧且坚固
    3. 支持最高2.5A大电流(2芯、28 AWG情况下)
    4. 采用BOX型压着端子,防止端子变形
    5. 防半嵌合结构
    6. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 无, 有
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20
    • 额定电流
    • 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.5, 3.8, 4.3, 4.6, 5.1, 5.4, 5.9, 6.2, 6.7, 7.0, 8.3, 8.6, 9.9, 10.2, 11.5, 11.8, 13.1, 13.4, 13.9, 14.2, 14.7, 15.0, 15.5, 15.8, 17.9, 18.2 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.77, 3.2 mm
    • 连接器高度
    • 1.65, 1.75 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 20
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 30, 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF60
    推荐的

    DF60 系列

    [EnerBee™]

    支持65A(基于25℃环境温度 降额曲线)、10.16mm间距 板对线 内部电源用连接器(UL、C-UL、TÜV标准认证产品)


    1. 小型,可支持高达65A*的电流(8 AWG、1-2芯的情况下)
    2. 清晰的锁扣感和可靠的连接
    3. 各自独立的弹簧触点, 高可靠性的5点触点
    4. 嵌合选型 : 立式,、卧式、 中继、垂直嵌合横向出线压着插头
    5. 还备有支持手指保护(DF60F/DF60FS系列)的产品
    6. 适合线缆 : 8-12 AWG
    7. 提供防误插键选择


    *降额曲线,当环境温度25℃时

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • Cover case
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 10.16 mm
    • 开口间距
    • 10.16 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 连接器高度
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 螺丝固定
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 8, 12
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 8, 10
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头, 封面案例
  • DF63
    推荐的

    DF63 系列

    支持15A 3.96mm间距 板对线 内部电源连接器( UL, C-UL, TÜV 标准认证产品)

    1. 最大可承载 15A 电流
    2. 清晰的锁扣感确保可靠的连接
    3. 防止压着端子半插入
    4. 防止反向插入基板
    5. 防止相邻端子间短路
    6. 采用壳体Lance结构
    7. 支持灌胶(树脂填充)
    8. 采取防止焊点开裂的措施
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 开口间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 连接器高度
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • KW30
    推荐的

    KW30 系列

    [SignalBee™]
    1mm间距、1列、中心锁扣方式、板对线连接器 (UL/C-UL标准认证产品)

    1. 丰富的选型
    2. 高接触可靠性
    3. 高耐振性
    4. 防止半嵌合、防误插、防止锁扣破损的安全结构
    5. 无卤素
    6. 符合UL/C-UL标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
    • 额定电流
    • 1.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.0, 2.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0, 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.9, 5.0, 5.9, 6.0, 6.9, 7.0, 7.7, 8.0, 8.9, 9.0, 9.9, 10.0, 10.9, 11.0, 11.9, 12.0, 16.9, 17.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.35, 6.15, 6.85 mm
    • 连接器高度
    • 3.85, 3.93, 3.95, 5.7 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30, 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.035, 0.057, 0.089 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.057, 0.089 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • ZE05
    推荐的

    ZE05 系列

    耐高温、高耐振性0.5型/2mm间距
    汽车接口连接器


    1. 节省空间(0.5型端子、2mm间距)
    2. 耐高温125℃
    3. 高耐振性
    4. 额定电流5A(单芯通电)/ 2A(全芯通电)
    5. 二次锁可确保40N的拉拔强度
    6.  丰富的产品选型
         立式/卧式/中继/CPA*、 芯数选型( 2~40芯)
    7. 支持AWG 20~26(0.13~0.5sq)
    8. 配备CPA* (ZE05C) 防止半嵌合。实现更可靠的连接

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 额定电流
    • 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.0, 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • 连接器高度
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 9.95, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 深灰色, 灰色, 紫色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器
  • ZE05(Hybrid)
    推荐的

    ZE05(Hybrid) 系列

    耐高温、高耐振性、0.5+1.5型/2mm间距、汽车接口连接器
     

    1.节省空间
      信号端子: 插片尺寸为0.5型,间距为2mm
      电源端子: 插片尺寸为1.5型,间距为3mm(实装侧)
    2.耐高温125℃
    3.高耐振性
    4.额定电流
      信号: 2A(全芯通电)
      电源: 10A(全芯通电)
    5.适用线缆
      信号: 支持AWG 20~22(0.3~0.5sq)
          支持AWG 24~26(0.13~0.22sq)
      电源: 支持AWG 16~18(0.75~1.25sq)

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 26
    • 额定电流
    • 2.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • 2.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 41.1, 43.1 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 20.0, 20.5 mm
    • 连接器高度
    • 14.1, 17.4 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.13, 0.3 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF33C

    DF33C 系列

    [EnerBee™]
    3.3mm间距 内部电源用小型连接器

    1. 最大可通5A电流
    2. 增加完全锁扣功能
    3. 防止反向插入基板
    4. 支持灌胶(树脂填充)
    5. 防止相邻端子间短路
    6. 增强压着端子固定力,并防止半插入
    7. 防焊锡裂纹措施
    8. 提高作业效率
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 500.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 3.3 mm
    • 开口间距
    • 3.3 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.8, 8.4, 11.1, 11.7, 14.4, 15.0, 17.7, 18.3, 21.0, 21.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 7.3, 8.1, 12.2, 12.4 mm
    • 连接器高度
    • 11.5, 15.1 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • DF50

    DF50 系列

    [SignalBee™]
    1.0mm间距 有锁扣 板对线用连接器

    1. 清晰的锁扣感与可靠的连接
    2. 抗扭转的坚固结构
    3. 高可靠性的Lance结构
    4. 确保吸嘴吸附区域,无需额外吸附盖
    5. 支持26~32 AWG
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 20, 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.28, 13.18, 14.35, 17.28, 18.18, 19.35, 22.28, 23.18, 24.35, 27.28, 28.18, 29.35 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.35, 8.5, 8.66 mm
    • 连接器高度
    • 6.0, 7.05, 9.0 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.05, 0.38 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 26, 30, 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 28, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF50A

    DF50A 系列

    [SignalBee™]
    1.0mm间距 有锁扣 板对线连接器

    1. 清晰的锁扣感与可靠的连接
    2. 抗扭力的坚固结构
    3. 高可靠性的Lance结构
    4. 预留吸嘴区域,无需吸嘴盖
    5. 支持26~32 AWG
    ※DF50A系列为1列端子产品
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • 连接器高度
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.76 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • HIF3M*W

    HIF3M*W 系列

    满足MIL标准连接器 (MIL-C-83503)



    1、满足MIL标准、和HIF3系列产品相兼容

    2、UL认证

    3、防误插入设计

    4、操作非常便捷

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • MIL
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 200.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 2.54 mm
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.0, 8.5, 9.0, 20.6, 26.6 mm
    • 连接器高度
    • 9.0, 15.6, 18.0, 26.6, 27.3 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 螺丝固定, 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 500
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.15 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线类型
    • 扁平电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:13项目