Global icon

系列搜索:2项目
  • DF36
    推荐的

    DF36 系列

    0.4mm间距垂直接合 细线同轴连接器

    1. 支持高密度实装及适用于小直径铰链结构
    2. 强化屏蔽性能
    3. 具有清晰锁扣感的可靠锁定结构
    4. 高可靠性的接触结构
    5. 防止爬锡
    6. 坚固的插头结构
    7. 符合RoHS2标准、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • 额定电流
    • 0.25 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.8, 4.4 mm
    • 连接器高度
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 42
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF80
    推荐的

    DF80 系列

    0.5mm间距垂直接合 板对细线同轴线用连接器

    1. 支持高速信号,兼容eDP™ ver.1.3标准
    2. 实现节省空间与低高度设计
    3. 出色的嵌合操作性 诱导量:±1mm
    4. 高可靠性的接触结构
    5. 强化屏蔽性能
    6. 坚固的插头结构
    7. 具有清晰锁扣感的可靠锁定结构
    8. 兼容麦拉(用于拔出连接器)
    9. 符合RoHS、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.0, 5.1 mm
    • 连接器高度
    • 1.65, 1.69 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30, 500
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.05, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 32
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:2项目