Global icon

系列搜索:3项目
  • FH62
    推荐的

    FH62 系列

    0.25mm间距 高度1.1mm 上触点 一插即锁 高FPC嵌合保持力连接器

    1. 节省空间
    2. 一插即锁的自动锁止结构
    3. 高FPC保持力
    4. FPC/FFC插入简便
    5. 支持0.3mm厚度的FPC
    6. 支持高速传输
    7. 符合环保标准
    8. 支持500个/卷的卷装包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 连接器高度
    • 1.1 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.0 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.0 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.0 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.25 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH82
    推荐的

    FH82 系列

    0.25mm间距 高0.65mm 上触点 一插即锁 FPC用连接器


    1.间距:0.25mm、高度:0.65mm的超低高・省空间设计


        (实装间距:0.5mm)


    2.一插即锁:有助于防止操作时的不良


    3.高FPC保持力连接器


    4.顺滑的FPC插入、可以目视确认


    5.异物对策(擦拭功能)提高了接触可靠性


    6.一体成型构造防止爬锡

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 5.7, 6.2, 7.2 mm
    • 连接器高度
    • 0.65 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.7 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.7 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.7 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 8, 10, 14
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.25 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.2 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH81

    FH81 系列

    0.5mm间距 / 1.0mm高 一插即锁、上下触点、FPC用连接器

    1 一插即锁,提高操作性,适用于机器人组装
    2 上下触点提升设计自由度
    3 高FPC保持力
    4 嵌合时清晰的锁扣感实现出色的操作性
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 15.5 mm
    • 连接器高度
    • 1.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.8 mm
    • 接触点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.8 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.8 mm
    • 执行器方式
    • 一个动作
    • PIN数
    • 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:3项目