Global icon

系列搜索:1项目
  • X.FL
    推荐的

    X.FL 系列

    Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

    1. Space- saving Design
    2. PCB Mounting Space3. 4m㎡
    3. RF Performance (up to 12GHz)
    4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Easy and Good Mating
    7. Halogen-Free and RoHS2 Compliant

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 适配器, 其他
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • SMA, X.FL
    • 参考规格
    • WiGig
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 6.0, 8.0, 12.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.4 Max.
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 20, 500, 10000
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 金, 镍
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 85, 90 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • White, Black, Gray, Grey, Brown
    • 嵌合部分形状1
    • SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
    • 嵌合部分形状2
    • X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
    • 插头插座, 配件
系列搜索:1项目