Global icon

系列搜索:1项目
  • BM28
    推荐的

    BM28 系列

    0.35mm间距、堆叠高度0.6mm、
    额定电流5A、板对FPC连接器

    1. 额定电流5A
    2. 高接触可靠性
    3. 良好的插拔操作性
    4. 支持USB4 Gen 2 (20Gbps) 传输
    5. 符合环保标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1,
    • 传输速度
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 50.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0, 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 50.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -40 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:1项目