Global icon

系列搜索:1项目
  • FH64MA
    推荐的

    FH64MA 系列

    0.25mm间距、0.5mm高、 上触点、后翻盖、FPC用连接器

    1. 超低薄,省空间
    2. 卓越的操作性
    3. 高可靠性
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • 连接器高度
    • 0.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.15 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.12 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 2.92 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.15 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.25 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.2 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:1项目