Global icon

系列搜索:1项目
  • BM28
    推荐的

    BM28 系列

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插头
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • (mm)宽度
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
系列搜索:1项目