HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方匹配搜索
支持10A 0.7mm高 板对FPC用连接器
1. 同时满足高供电能力和低薄化的设计 最适合便携式设备电池连接使用 - 额定电流 : 电流端子10A, 信号端子0.3A - 嵌合高度 : 0.7mm, 宽度 : 2.6mm 2. 使接触电阻最小化, 节省电力 3. 互相夹紧型多触点构造, 确保高接触可靠性 4. 独特的金属件嵌合诱导构造, 确保高牢固性 5. 自我嵌合诱导量大, 实现了流畅的嵌合操作 6. 一体成型防止爬锡
[SignalBee™]
0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector
1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth 2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power. 3 Robust design withstands cable wiring. 4 Box-shaped contact design provides contact stability 5 Crimp case design prevents incomplete mating 6 Halogen Free
薄型 电源用 转动锁扣板对线连接器(UL・C-UL标准认证产品)
1. 带转动锁扣的锁紧强化设计 2. 刺针结构可提高电缆保持力 3. 高可靠性的接触设计 4. 防止嵌合偏移设计 5. 防止爬锡 6. 防止塑壳脱落 7. 高性价比
【SnapBee™】高度1.0mm 板对线 小型低薄电源用连接器 1. 小型超低薄构造 2. 纵向嵌合线缆水平出线 3. 独特的Vise锁扣结构
1.7 mm引脚间距,低高度板对线连接器,用于电源(根据UL标准)