Global icon

系列搜索:7项目
  • FH48
    推荐的

    FH48 系列

    0.5mm间距 高度6.18mm 垂直连接 屏蔽FFC用高速传输连接器

    1. 支持阻抗控制与屏蔽FFC
    2. 阻抗匹配端子设计
    3. 高可靠性连接,坚固结构
    4. 翻盖锁定方式带来出色的操作性
    5. 支持自动实装
    6. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 连接器高度
    • 6.18 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.7 mm
    • 接触点位置
    • 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.7 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 6.47 mm
    • 执行器方式
    • 垂直类型
    • PIN数
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • V-by-One HS
    • 传输速度
    • 3.75 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH52K
    推荐的

    FH52K 系列

    0.5mm/1mm间距 高2mm 支持耐热125℃ FPC/FFC连接器

    1. 对应125℃耐高温,通过各种严苛车载试验条件
    2. 独特的端子设计实现牢固的锁扣构造
    3. 小耳朵提高FPC/FFC保持力
    4. L字型补强金具易于外观检查&提高剥离强度
    5. 连接器下方无焊盘禁止区域
    6. 支持自动实装
    7. 符合RoHS标准、无卤素
    8. 支持500个/卷的包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 mm
    • 连接器高度
    • 2.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.7 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 5.7 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.7 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH12

    FH12 系列

    0.5mm间距、2.0mm高度、下接触、前锁式

    1. 旋转单触式ZIF结构
    2. 锁定时带有清晰的锁扣感
    3. 支持高密度实装
    4. 提供上/下触点及垂直实装型
    5. 还备有1mm间距产品
    6. 翻盖强度提升型号 (FH12S-*S-0.5SH)
    7. 支持500个卷装包装(试作用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.4, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 10.1, 10.5, 10.6, 10.9, 11.1, 11.4, 11.6, 11.9, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 14.4, 14.5, 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.5, 18.1, 18.4, 18.5, 19.0, 19.1, 19.4, 19.5, 19.9, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6, 21.0, 21.1, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.5, 23.4, 23.9, 24.1, 24.4, 24.5, 25.5, 25.9, 26.6, 27.0, 27.9, 28.4, 29.1, 29.5, 30.6, 33.4 mm
    • 连接器高度
    • 2.0, 2.4, 4.85 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.85, 6.4, 7.0 mm
    • 接触点位置
    • 下接点, 上接点, 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平, 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 执行器方式
    • 正面, 垂直类型
    • PIN数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH40

    FH40 系列

    0.5mm间距、高度5.8mm、垂直连接、FPC/FFC连接器

    1. 减少连接工时数(较我司原有产品减少30%)
    2. 防止半嵌合、斜插合
    3. 翻盖不易脱落的坚固结构
    4. 翻盖锁定方式带来出色的操作性
    5. 支持0.3mm厚度的FPC/FFC
    6. 支持自动实装
    7. 无卤素
    8. FPC/FFC可与FH28系列互换使用
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 5.57, 10.57, 12.57, 15.57, 20.57, 23.07, 25.57, 30.57, 32.57, 40.57 mm
    • 连接器高度
    • 5.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.65 mm
    • 接触点位置
    • 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.65 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.65 mm
    • 执行器方式
    • 垂直类型
    • PIN数
    • 10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH41

    FH41 系列

    0.5mm间距、2.5mm高度 屏蔽FFC用高速传输连接器

    1. 支持阻抗控制和屏蔽FFC
    2. 阻抗匹配端子设计
    3. 高连接可靠性,坚固结构
    4. 翻盖锁设计,操作便捷
    5. 支持自动化实装
    6. 无卤素
    *依据IEC 61249-2-21标准定义
    7. 支持500个/卷盘包装(试产阶段用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • 连接器高度
    • 2.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.2 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 6.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 6.2 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • 传输速度
    • 3.75 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH52

    FH52 系列

    0.5mm/1.0mm 间距、2.0mm 高度、下触点、前翻式、FPC/FFC 连接器

    1. 高可靠性连接,坚固结构
    2. 产品规格丰富,可满足多样需求
    3. 翻盖锁定方式带来出色的操作性
    4. 较高的FPC/FFC保持力
    5. 支持0.3mm厚度的FPC/FFC
    6. 连接器下方无焊盘禁止区域(一体成型结构)
    7. 无卤素
    8. 支持自动实装
    9. 支持500个/卷的包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.3, 8.1, 8.3, 9.1, 9.3, 9.8, 10.1, 10.3, 11.8, 13.3, 14.3, 15.1, 15.3, 16.1, 16.3, 16.8, 17.1, 17.3, 18.1, 18.3, 19.3, 20.1, 20.3, 24.3, 25.3, 26.8, 27.6, 29.3, 30.1, 34.3, 35.1, 36.3, 38.3 mm
    • 连接器高度
    • 2.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.0, 5.7 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 60, 64, 68
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M 系列

    0.5/0.4mm 间距、1.5mm 高度、下触点、前锁式、支持高速传输、FPC连接器

     

    1. 具备接地端子的、支持高速传输的FPC用连接器

    2. 阻抗匹配端子设计(支持16⁺Gbps)

    3. 可选择0.4mm/0.5mm间距

    4. 翻盖锁定方式的明确的点击感、基于FPC定位机构的高接触可靠性

    5. 无需连接器下面的图案禁止区域 ( 溢流结构 )

    6. 环保意识。无卤素。接插件中未使用标准值以上的氯、溴。

    *根据IEC 61249-2-21定义

    7. 对应各种传输标准
    -USB4 Gen.2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen.4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -SATA Gen.3
    -eDP1.4a/b(8.1+ Gbps)

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.4, 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • 连接器高度
    • 1.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.2 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • 高速FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.0 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.2 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 10, 22, 31, 40
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.4, 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, , Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 40.0, 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 40.0, 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.4, 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:7项目