Global icon

系列搜索:2项目
  • BM50
    推荐的

    BM50 系列

    0.35mm间距,堆叠高度0.6mm,额定电流15A,电源信号复合、板对FPC连接器



    1. 额定电流15A,省空间设计

    2. 高接触可靠性

    3. 小型,拔出力大

    4. 无卤素产品

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • PIN数
    • 4
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF65
    推荐的

    DF65 系列

    [SnapBee™]
    1.7mm间距 板对线 低高度电源用连接器

    1. 独特的强化锁扣结构,提升接触可靠性
    2.垂直嵌合方式,提高操作便利性,改善空间利用率
    3. 高可靠性接触结构
    4. 增强线缆保持力的Lance结构
    5. 小型低高度(H=1.8mm)设计支持大电流, MAX 4A(AWG#24)
    6. 防止焊点开裂
    7. 防止端子从外壳中脱出
    8. 符合UL、C-UL标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 3, 4, 5, 6, 7
    • 额定电流
    • 3.5, 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.7 mm
    • 开口间距
    • 1.7 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.13, 7.5, 7.83, 9.2, 9.53, 10.9, 11.23, 12.6, 12.93, 14.3 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.05, 6.1 mm
    • 连接器高度
    • 1.65, 1.75 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.25, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:2项目