Global icon

系列搜索:8项目
  • DF36
    推荐的

    DF36 系列

    0.4mm间距垂直接合 细线同轴连接器

    1. 支持高密度实装及适用于小直径铰链结构
    2. 强化屏蔽性能
    3. 具有清晰锁扣感的可靠锁定结构
    4. 高可靠性的接触结构
    5. 防止爬锡
    6. 坚固的插头结构
    7. 符合RoHS2标准、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • 额定电流
    • 0.25 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.8, 4.4 mm
    • 连接器高度
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 42
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF40
    推荐的

    DF40 系列

    0.4mm间距 高度1.5~4.0mm 板对板 / 板对FPC用连接器
    1. 有助于实现组件的高密度安装
    2. 丰富的堆叠高度选型
    3. 高接触可靠性
    4. 采用吸收冲击的加强筋,结构坚固
    5. 大自嵌合诱导
    6. 支持USB4 Gen.2 (20Gbps) 传输
    7. 防爬锡结构
    8. 防异物落入的安全结构
    9. 符合RoHS标准
    10. 支持高速信号、可应对干扰
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe,
    • 传输速度
    • 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高度
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • PIN数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30, 3000
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0, 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -35 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF56
    推荐的

    DF56 系列

    0.3mm间距垂直接合 细线同轴连接器

    1. 节省空间
    2. 小直径铰链结构
    3. 高接触可靠性
    4. 坚固的插头结构
    5. 强化屏蔽性能
    6. 具有清晰锁扣感的可靠锁定结构
    7. 防止爬锡
    8. 符合RoHS2、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 26, 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 0.2 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 0.3 mm
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.7, 13.9, 14.3, 16.9, 17.3, 19.9, 20.3 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 1.68, 2.6 mm
    • 连接器高度
    • 1.09, 1.25, 1.45 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 20
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 离散线, 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 42
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF81
    推荐的

    DF81 系列

    0.4mm间距水平接合 板对细线同轴线用连接器

    1. 实现节省空间与低高度设计
    2. 支持高速信号,兼容eDP™ ver.1.3及MIPI标准
    3. 强化屏蔽性能
    4. 通过插销锁扣实现完全锁定
    5. 出色的嵌合操作性
    6. 可混合搭载细线同轴线和离散线
    7. 通过镍阻隔层防止爬锡
    8. 符合RoHS、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover, Latch
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 0.8 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.64, 2.75 mm
    • 连接器高度
    • 0.82, 0.9 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.05, 0.1 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 34
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • FX18
    推荐的

    FX18 系列

    [FunctionMAX™]

    支持高速传输 0.8mm间距 基板间连接用

    1. 0.8mm间距
    2. 连接方式:共面/垂直/平行(高度:10~45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. MF端子,可用于多种用途
    在连接器两侧的导柱部位,各配置了2排可用于以下用途的多功能端子:
    ① 加强基板间的接地连接
    ② 可作为电源线路使用(3A/LIne)
    ③ 具备包含信号端子在内的三段顺序结构
    5. 有效嵌合长度2mm(信号端子)
    信号端子的有效接触长度为 2mm,为插合行程提供了充分的余量。
    (MF端子A为2.5mm / MF端子B为1.5mm)
    6. 固定于基板的连接器两侧的Dip端子可增强上下/左右耐扭性
    7. 凭借大的导向结构实现出色嵌合性

    FX18H

    0.8mm 间距、支持开放式可插拔规范(OPS=Open Pluggable Specification)

    支持125℃、水平连接板对板连接器



    1  支持开放式可插拔规范(OPS)

        OPS是英特尔制定的数字标牌等备开放标准

    2  通过改变现有FX18系列的端子形状等,改善了高速特性

    3  支持125℃耐高温

    4  可与FX18系列互插,基板焊盘通用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高度
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • 其他PIN数
    • 4
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 500
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 100.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23
    推荐的

    FX23 系列

    支持高速传输的0.5mm间距板间浮动式连接器

    1. 间距:0.5mm
    2. 连接类型:堆叠(高度:8~30mm)、垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120芯 + 电源4芯
    4. 浮动可移动量:X方向:±0.6mm,Y方向:±0.6mm
    5. 支持PCIe Gen.4(16Gbps)
    6. 电源复合连接器(3A/pin × 4 line)
    7. 电流容量:信号端子 0.5A/pin,电源端子 3A/pin
    8. 支持自动实装(标准附带吸嘴贴合胶带)
    9. 大的导向结构,提供出色的嵌合性
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23L
    推荐的

    FX23L 系列

    支持高速传输的0.5mm间距
    基板板间浮动式连接器

    1. 间距:0.5mm
    2. 连接类型:堆叠(高度:8~30mm)、垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120芯 + 电源4芯
    4. 浮动可移动量:X方向:±0.6mm,Y方向:±0.6mm
    5. 支持PCIe Gen.4(16Gbps)
    6. 电源复合连接器(3A/pin × 4 line)
    7. 电流容量:信号端子 0.5A/pin,电源端子 3A/pin
    8. 支持自动实装(标准附带吸嘴贴合胶带)
    9. 大的导向结构,提供出色的嵌合性

    FX23LH
    带电源端子板对板浮动连接器,支持125℃

    1. 浮动量:XY轴方向 ±0.6mm
    2. 支持高速传输规格 PCIe Gen.4 (16Gbps)
    3. 符合125℃ / 车载规格要求
    4. 采用SMT实装,提高了元件配置自由度
    5. 可与FX23/FX23L系列互插
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M 系列

    0.5/0.4mm 间距、1.5mm 高度、下触点、前锁式、支持高速传输、FPC连接器

    1. 支持高速传输的FPC连接器
    2. 阻抗匹配端子设计
    3. 连接器下方无焊盘禁止区域
    4. 翻盖锁定方式带来出色的操作性
    5. FPC插入简便
    6. 支持0.3mm厚度的FPC
    7. 支持自动实装
    8. 无卤素
    ※ 依据IEC 61249-2-21标准定义
    9. 支持多种传输规格
    -USB4 Gen.2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen.4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -Port 1.3 Serial ATA Gen.3
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.4, 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • 连接器高度
    • 1.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.2 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • 高速FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.0 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.2 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 10, 22, 31, 40
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.4, 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, , Port 1.3 Serial ATA Gen.3
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 40.0, 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 40.0, 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.4, 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:8项目