Global icon

系列搜索:3项目
  • FH62
    推荐的

    FH62 系列

    0.25mm间距 高1.1mm 上触点 一插即锁 高FPC嵌合保持力连接器

    1. 间距:0.25mm、纵深:4.0mm的节省空间设计
    2. 一插即锁
    3. 宽敞的接口和插入导槽提供滑顺的FPC插入操作
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 连接器高度
    • 1.1 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.0 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.0 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.0 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.25 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH72
    推荐的

    FH72 系列

    0.3mm间距、高度0.9mm、上触点、 一插即锁、FPC用连接器

    1. 超低薄、省空间设计
    2. 一插即锁
    3. 高FPC保持力
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 连接器高度
    • 0.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.5 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.5 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.5 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 11, 15, 21, 31
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH34

    FH34 系列

    0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact Back Flip FPC/FFC Connector

    1. Low-profile 0.5mm Pitch, Both Upper and Lower Contacts Connector
    2. FH34SRJ : Back Flip & Unique Contact Design Greatly Improves FPC Retention Force
    3. FH34D : FPC/FFC with Tabs and Improved FPC Retention Force
    4. High Speed Transmission
    5. Delivery with Lock Open
    6. Easy FPC/FFC Insertion
    7. Compatible with 0.3mm thick FPC/FFC
    8. No pattern prohibited area is required on the lower surface of the connector.
     (Overmolding Design)
    9. Halogen-free
    10. Automatic Mounting
    11. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 连接器高度
    • 1.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.8 mm
    • 接触点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • Non-O ZIF, ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.45 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.8 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3,
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:3项目