Global icon

系列搜索:10项目
  • BH12
    推荐的

    BH12 系列

    支持20A 电源信号复合 防水连接器

    1. 小型且支持14 AWG线缆,实现大电流化 电源20Ax2芯、信号1Ax2芯
    2. 也备有前部安装型和后部安装型
    3. 支持IPX6/IPX7防水
    4. 良好的线束操作性
    5. 连接器易组装
    6. 防误嵌合
    7. 轻量
    8. 电源端子可水平连接直角出线,实现壳体低薄化
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 20.0 A
    • 额定电流 其他
    • 1.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 42.0 V
    • PIN数
    • 3, 4
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触电阻
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 600 V Max.
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 30
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • DF62W
    推荐的

    DF62W 系列

    简易防水、内部配线用纤细中继连接器

    1. 适合狭窄空间布线的纤薄平滑外形
    2. 通过锁扣感与目视确认实现可靠锁定
    3. 高可靠性的触点结构
    4. 坚固的端子结构
    5. 丰富的产品选型
    6. 刀模通用化
    7. 防结露设计
    8. 面板防水型
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Contact cavity sealing
    • 线束品
    • 无, 有
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • 额定电流
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2, 3
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 连接器高度
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 22, 24, 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头, 配件
  • DF63
    推荐的

    DF63 系列

    支持15A 3.96mm间距 板对线 内部电源连接器( UL, C-UL, TÜV 标准认证产品)

    1. 最大可承载 15A 电流
    2. 清晰的锁扣感确保可靠的连接
    3. 防止压着端子半插入
    4. 防止反向插入基板
    5. 防止相邻端子间短路
    6. 采用壳体Lance结构
    7. 支持灌胶(树脂填充)
    8. 采取防止焊点开裂的措施
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 开口间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 连接器高度
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF63W
    推荐的

    DF63W 系列

    [EnerBee™]



    IP67防水,内部电源用纤细型中继连接器



    1. 小型对应电流高达14A(使用AWG#16、2芯时)

    2. 适合狭窄处配线的纤细顺滑外形

    3. 对应IP67防水等级

    4. 防水且组装简单,只需插入压着端子即可

    5. 清晰的的锁扣感保证切实上锁

    6. 已获得UL/C-UL/TÜV认证



     



     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4
    • 额定电流
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 3.96 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 22.0, 37.96 mm
    • 连接器高度
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 安装方法
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 22.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • FH67
    推荐的

    FH67 系列

    0.5mm间距、一插即锁、垂直连接、FPC/FFC/屏蔽FFC用连接器


    1. 一插即锁提高操作性,有助于机器人组装

    2. 带有独特弹簧的双触点构造,具有高接触可靠性。擦拭功能降低由于异物附着造成的接触不良

    3. 支持125℃耐热,实施各种车载设备用的严酷试验条件


     

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 连接器高度
    • 5.2 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.57 mm
    • 接触点位置
    • 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器, 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.57 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.45 mm
    • 执行器方式
    • 垂直类型
    • PIN数
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FX23
    推荐的

    FX23 系列

    支持高速传输的0.5mm间距板间浮动式连接器

    1. 间距:0.5mm
    2. 连接类型:堆叠(高度:8~30mm)、垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120芯 + 电源4芯
    4. 浮动可移动量:X方向:±0.6mm,Y方向:±0.6mm
    5. 支持PCIe Gen.4(16Gbps)
    6. 电源复合连接器(3A/pin × 4 line)
    7. 电流容量:信号端子 0.5A/pin,电源端子 3A/pin
    8. 支持自动实装(标准附带吸嘴贴合胶带)
    9. 大的导向结构,提供出色的嵌合性
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23L
    推荐的

    FX23L 系列

    支持高速传输的0.5mm间距
    基板板间浮动式连接器

    1. 间距:0.5mm
    2. 连接类型:堆叠(高度:8~30mm)、垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120芯 + 电源4芯
    4. 浮动可移动量:X方向:±0.6mm,Y方向:±0.6mm
    5. 支持PCIe Gen.4(16Gbps)
    6. 电源复合连接器(3A/pin × 4 line)
    7. 电流容量:信号端子 0.5A/pin,电源端子 3A/pin
    8. 支持自动实装(标准附带吸嘴贴合胶带)
    9. 大的导向结构,提供出色的嵌合性

    FX23LH
    带电源端子板对板浮动连接器,支持125℃

    1. 浮动量:XY轴方向 ±0.6mm
    2. 支持高速传输规格 PCIe Gen.4 (16Gbps)
    3. 符合125℃ / 车载规格要求
    4. 采用SMT实装,提高了元件配置自由度
    5. 可与FX23/FX23L系列互插
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • GT50
    推荐的

    GT50 系列

    1mm间距、1列、小型、耐热/耐振、内部连接、板对线连接器


    1 有助于省空间化和轻量化


    2 支持125℃耐高温


    3 通过减少触点部磨损的稳定器构造,实现高耐振性


    4 线缆的拉拔力强的牢固设计


    5 操作性良好的锁扣结构 

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 4, 6, 8, 12, 16
    • 额定电流
    • 1.5, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 5.0, 6.0, 6.81, 7.8, 8.81, 9.8, 10.81, 12.81, 13.8, 16.81, 17.8, 20.81 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 7.6, 8.6 mm
    • 连接器高度
    • 5.27, 5.97 mm
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
    • 0.08 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.08 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳
  • HR30
    推荐的

    HR30 系列

    小型防水塑料连接器
    1. 小型低高度
    2. 防水结构
    3. 推拉锁
    4. 轻量
    5. 卡箍结构
    6. 可靠锁扣
    7. 防误插
    8. 嵌合标识
    9. 符合RoHS标准
    10. 支持高速传输
    11. 支持在室外长时间使用
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • CAT5e
    • 额定电流
    • 2.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 140.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 6, 10, 12
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 300 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 推入式
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 7.0 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • ZE05
    推荐的

    ZE05 系列

    耐高温、高耐振性0.5型/2mm间距
    汽车接口连接器


    1. 节省空间(0.5型端子、2mm间距)
    2. 耐高温125℃
    3. 高耐振性
    4. 额定电流5A(单芯通电)/ 2A(全芯通电)
    5. 二次锁可确保40N的拉拔强度
    6.  丰富的产品选型
         立式/卧式/中继/CPA*、 芯数选型( 2~40芯)
    7. 支持AWG 20~26(0.13~0.5sq)
    8. 配备CPA* (ZE05C) 防止半嵌合。实现更可靠的连接

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 额定电流
    • 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.0, 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • 连接器高度
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 9.95, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 深灰色, 灰色, 紫色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器
系列搜索:10项目