Global icon

系列搜索:3项目
  • DF40GL
    推荐的

    DF40GL 系列

    0.4mm间距 1.5mm高 完全锁扣&屏蔽型 基板对基板/基板对FPC用连接器


    1. 完全锁扣

    2. 高速传输对应

    3. 屏蔽&接地

    4. 足够的有效嵌合长度

    5. 良好嵌合操作性

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 1.5 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 1.5 mm
    • 嵌合高度
    • 1.5 mm
    • PIN数
    • 44
    • 其他PIN数
    • 4 ground lines for shielding
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 额定电流 其他
    • 0.35 A
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF40T
    推荐的

    DF40T 系列

    0.4mm间距、纵深3.38mm、125℃耐热 支持车载规格 板对板/ 板对FPC连接器
    【DF40T/DF40GT】
    1. 节省空间,选型丰富
    2. 耐125℃高温的端子
    3. 世界最大界别的有效嵌合长度
    4. 通过导向槽,确保较大的自我诱导嵌合量
    5. 支持PCIe Gen4 (16Gbps) 传输
    6. 金属屏蔽提供出色的EMI对策【DF40GT】
    7. 可靠的接地结构 【DF40GT】

    小型板对板浮动连接器、耐热125℃、支持车载规格
    【DF40F Series】
    1. 在0.4mm间距、宽3.68mm、堆叠高度3.5~6.0mm的小型板对板浮动连接器中,实现世界超小级别的宽度尺寸
    2. 可吸收位置偏差
    3. 通过与DF40T系列组合使用,提供丰富的堆叠高度选型
    4. 耐热125℃,符合车载规格
    5. 支持高速传输
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe 4.0
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 6.5, 7.0 mm
    • 嵌合高度
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0 mm
    • PIN数
    • 10, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX30B
    推荐的

    FX30B 系列

    [FunctionMAX™]
    支持13A~25A
    吸收位置偏移 基板间连接用电源连接器

    1. 触点间距:3.81mm、7.62mm
    2. 电流容量:13A~25A / pin
    3. 连接类型:水平、垂直、平行
    4. 芯数:2芯 / 3芯 / 4芯 / 5芯
    5. 吸收位置偏移量:±0.3mm
    6. 有效嵌合长度:2mm
    7. 多点接触结构
    8. 低插拔力
    9. 坚固
    10.大的导向结构实现出色的嵌合手感
    11. 嵌合端口保护结构
    12.已取得各类安全认证(UL、C-UL、TÜV)
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 3.81, 7.62 mm
    • 安装间距
    • 3.81, 7.62 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • ± 0.3 mm
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • ± 2.0 mm
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0, 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0, 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:3项目