Global icon

系列搜索:6项目
  • FH48
    推荐的

    FH48 系列

    0.5mm间距 高度6.18mm 垂直连接 屏蔽FFC用高速传输连接器

    1. 支持阻抗控制与屏蔽FFC
    2. 阻抗匹配端子设计
    3. 高可靠性连接,坚固结构
    4. 翻盖锁定方式带来出色的操作性
    5. 支持自动实装
    6. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 连接器高度
    • 6.18 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.7 mm
    • 接触点位置
    • 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.7 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 6.47 mm
    • 执行器方式
    • 垂直类型
    • PIN数
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • V-by-One HS
    • 传输速度
    • 3.75 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH52K
    推荐的

    FH52K 系列

    0.5mm/1mm间距 高2mm 支持耐热125℃ FPC/FFC连接器

    1. 对应125℃耐高温,通过各种严苛车载试验条件
    2. 独特的端子设计实现牢固的锁扣构造
    3. 小耳朵提高FPC/FFC保持力
    4. L字型补强金具易于外观检查&提高剥离强度
    5. 连接器下方无焊盘禁止区域
    6. 支持自动实装
    7. 符合RoHS标准、无卤素
    8. 支持500个/卷的包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 mm
    • 连接器高度
    • 2.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.7 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 5.7 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.7 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH63S
    推荐的

    FH63S 系列

    0.5mm间距、高2.8mm 下触点、一插即锁、支持105℃、FPC/FFC/屏蔽FFC连接器

    1. 一插即锁结构
    2. 防异物对策
    3. 支持FPC/FFC/屏蔽FFC
    4. 高FPC保持力
    5. 可确认FPC/FFC嵌合状态
    6. 符合环保要求
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • 连接器高度
    • 2.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.15 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器, 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 5.15 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.15 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH67
    推荐的

    FH67 系列

    0.5mm间距、一插即锁、垂直连接、FPC/FFC/屏蔽FFC用连接器


    1. 一插即锁提高操作性,有助于机器人组装

    2. 带有独特弹簧的双触点构造,具有高接触可靠性。擦拭功能降低由于异物附着造成的接触不良

    3. 支持125℃耐热,实施各种车载设备用的严酷试验条件


     

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 连接器高度
    • 5.2 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.57 mm
    • 接触点位置
    • 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器, 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.57 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.45 mm
    • 执行器方式
    • 垂直类型
    • PIN数
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH34

    FH34 系列

    0.5mm间距 高度1.0mm 上下触点 后锁式FPC/FFC连接器

    1. 低高度0.5mm间距上下触点连接器
    2. FH34SRJ:后锁式&独立的端子结构,可提升FPC保持力
    3. FH34D:带FPC/FFC小耳朵,可进一步提升保持力
    4. 支持高速传输eDP(ver1.3)规格、MIPI (D-PHY)规格
    5. 翻盖打开状态发货
    6. FPC/FFC易插入
    7. 支持0.3 mm厚度的FPC/FFC
    8. 无需在连接器下方设置布线禁区(一体成型结构)
    9. 无卤素
    10. 支持自动实装
    11. 支持500个卷装包装(试作用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 连接器高度
    • 1.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.8 mm
    • 接触点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • Non-O ZIF, ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.45 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.8 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3,
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH41

    FH41 系列

    0.5mm间距、2.5mm高度 屏蔽FFC用高速传输连接器

    1. 支持阻抗控制和屏蔽FFC
    2. 阻抗匹配端子设计
    3. 高连接可靠性,坚固结构
    4. 翻盖锁设计,操作便捷
    5. 支持自动化实装
    6. 无卤素
    *依据IEC 61249-2-21标准定义
    7. 支持500个/卷盘包装(试产阶段用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • 连接器高度
    • 2.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.2 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 6.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 6.2 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • 传输速度
    • 3.75 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:6项目