Global icon

系列搜索:5项目
  • DF12N
    推荐的

    DF12N 系列

    0.5mm间距、SMT板对板连接器

    1. 丰富的板间尺寸选型
    增加0.5mm间距的超小型尺寸,
    板间尺寸还可选择3.0mm、3.5mm、4.0mm
    2. 支持自动实装
    连接器上有吸附面,可使用卷料自动实装
    3. 焊接部有补强金具
    考虑到还有在FPC上安装的需求,额外增加了防止焊点剥离的补强金具。
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高度
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • PIN数
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF17
    推荐的

    DF17 系列

    0.5mm间距板对板连接器

    1. 具备高耐跌落冲击性能的结构
    2. 带补强金具
    3. 丰富的芯数选型
    4. 以1mm为变化单位,板间距可选4mm~8mm,
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 4.0, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • 嵌合高度
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • PIN数
    • 20, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF40
    推荐的

    DF40 系列

    0.4mm间距 高度1.5~4.0mm 板对板 / 板对FPC用连接器
    1. 有助于实现组件的高密度安装
    2. 丰富的堆叠高度选型
    3. 高接触可靠性
    4. 采用吸收冲击的加强筋,结构坚固
    5. 大自嵌合诱导
    6. 支持USB4 Gen.2 (20Gbps) 传输
    7. 防爬锡结构
    8. 防异物落入的安全结构
    9. 符合RoHS标准
    10. 支持高速信号、可应对干扰
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe,
    • 传输速度
    • 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高度
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • PIN数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30, 3000
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0, 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -35 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX25
    推荐的

    FX25 系列

    [FunctionMAX™]
    0.4mm间距 小型 浮动式 板对板用连接器

    1. 0.4mm间距、小型大芯数连接器
    2. 连接方式:垂直连接
    3. 浮动构造:XY轴方向±0.45mm
    4. 支持高速传输:2.5Gbps
    5. 电流容量:0.4A/pin
    6. 较大的嵌合诱导,提供出色的嵌合性
    7. 有效嵌合长度:1mm高接触信赖性设计
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 2.5 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 嵌合高度(Max.)
    • 嵌合高度
    • PIN数
    • 80, 110
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 无, 有
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.4 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX10

    FX10 系列

    [FunctionMAX™]
    支持高速传输 0.5mm间距基板间4~5mm连接用连接器
    符合OIF(Optical Internetworking Forum)100G长距离DWDM光传输模块(MSA-100G LH)标准连接器
    1. 符合OIF光模块标准连接器
    2. 带接地板的板对板连接器
    3. 带提高焊接剥离强度的补强金具
    4. 支持高密度实装
    5. 确保接触可靠性
    6. 提供无接地板选型
    7. 配备4mm、5mm两种板间高度
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • 嵌合高度
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • PIN数
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • 其他PIN数
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:5项目