Global icon

系列搜索:7项目
  • ER8
    推荐的

    ER8 系列

    [FunctionMAX™]

    PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16⁺Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

    1. Pitch : 0.8mm
    2. Variations : Right Angle / Parallel / Coplanar
    3. Stacking Height : 7/9/10/12mm
    4. Number of Positions : 10/20/30/40/50/60 70/80/100/120/140pos.
    5. Large Guide for Easy Mating 
    6. Unique Contact Design for Smooth Mating
    7. Samtec “Edge Rate®” Licensed Second Source

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 7.0, 9.0, 10.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度
    • 7.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • PIN数
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX18
    推荐的

    FX18 系列

    [FunctionMAX™]

    对应高速传输 0.8mm间距板对板连接器

    1. 0.8mm间距
    2. 连接方式:共面/垂直/平行(高度:10-45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. MF端子,可用于多种用途
    5. 有效嵌合长度2mm(信号端子)
    6. 固定于基板的连接器两侧的Dip端子可增强上下・左右耐扭曲力。
    7. 导向设计便于嵌合
     

    FX18H
    0.8mm 间距、支持开放式可插拔规范(OPS=Open Pluggable Specification)
    支持125℃、水平连接板对板连接器

    1  支持开放式可插拔规范(OPS)
        OPS是英特尔制定的数字标牌等备开放标准
    2  通过改变现有FX18系列的端子形状等,改善了高速特性
    3  支持125℃耐高温
    4  可与FX18系列互插,基板焊盘通用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高度
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • 其他PIN数
    • 4
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 500
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 100.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23
    推荐的

    FX23 系列

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23L
    推荐的

    FX23L 系列

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX10

    FX10 系列

    [FunctionMAX™]

    15Gbps或更高的传输速率,0.5mm引脚间距装配连接器
    对应OIF的100G电气接口长距离DWDM传输模块(MSA-100GLH)

    1. 0.5mm 引脚间距
    2. 装配高度: 4 to 8mm (2段型)
    8 to 13mm (3段型)
    3. 增加板间传输效率
    4. 信号传输:接地按10:1布置
    5. 可用于高密度装配
    6. 可选接地电镀

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • 嵌合高度
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • PIN数
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • 其他PIN数
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX8

    FX8 系列

    [FunctionMAX™]

    高速传输,0.6毫米间距夹层连接器

     

    1.间距:0.6毫米
    2.品种繁多,品种繁多。堆叠高度
    3.交配诱导
    4.高速传输 (8Gbps)
    5.防止错误插入电路板
    6.符合RoHS (EU) 2015/863

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen 3
    • 传输速度
    • 8.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.6 mm
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高度
    • 3.0, 4.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.4 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX8C

    FX8C 系列

    [FunctionMAX™]

    高速传输,0.6毫米间距夹层连接器

     

    1.间距:0.6毫米
    2.品种繁多,品种繁多。堆叠高度
    3.交配诱导
    4.高速传输 (8Gbps)
    5.防止错误插入电路板
    6.符合RoHS (EU) 2015/863

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen 3
    • 传输速度
    • 8.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.6 mm
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0 mm
    • 嵌合高度
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 240, 280
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.4 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:7项目