Global icon

系列搜索:1项目
  • FX26
    推荐的

    FX26 系列

    [FunctionMAX™]

    支持140℃ 免振结构 基板间连接用 浮动式连接器

    1. 免振结构
    2. 支持140℃
    3. 吸收基板位置偏差
    ・XY轴方向:浮动量 ±0.7mm
    ・Z轴方向:有效嵌合长度 ±0.75mm
    4. 端子配列间距:1mm
    5. 连接类型:堆叠
    高度:15mm/18mm/20mm/23mm/25mm
    6. 芯数: 20pin/30pin/40pin/50pin/60pin
    7. 电流容量: 0.5A/pin
    8. 支持自动实装
    9. 较大的导引结构,确保出色的嵌合性
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • PIN数
    • 20, 30, 40, 50, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 125.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 140 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:1项目