Global icon

系列搜索:2项目
  • GT32
    推荐的

    GT32 系列

    用于网络和高速传输的汽车屏蔽连接器

    1. 全屏蔽结构

    2. 适用于车载屏蔽连接器

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插口, 端子
    • 部件部分
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 4, 10, 19
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 0.75, 1.5 mm
    • 开口间距
    • 1.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • 连接器高度
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 螺丝固定
    • 交错引线
    • 无, 有
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 绿色, 黑色, 蓝色, 深灰色, 灰色, 淡灰色, 棕色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 配件
  • GT32F
    推荐的

    GT32F 系列

    车载用高速信号屏蔽连接器 中继型



    1. 1.5mm间距 双排

    2. 中继型连接器

    3. 芯数:4芯

    4. 高速差动传输对应

    5. 全屏蔽结构 高度的EMI性能

    6. 通过各种严苛的车载试验

    7. 有明确锁扣手感的强化结构

    8. 可进行压着接线

    • 连接器类型
    • 插头, 插口
    • 部件部分
    • Shield cover, Outer terminal, Housing
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 4
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 1.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.6, 7.8, 8.1, 11.85 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.35, 5.15, 28.35, 39.88 mm
    • 连接器高度
    • 4.3, 4.7, 7.85, 12.2 mm
    • 安装方法
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 深灰色, 淡灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 配件, 外壳
系列搜索:2项目