Global icon

系列搜索:5项目
  • DF62
    推荐的

    DF62 系列

    纤细型中继 / DIP 连接器

    1. 适合狭窄空间布线的纤细平滑外形
    2. 通过锁扣感与目视确认实现可靠锁扣
    3. 高可靠性的触点结构
    4. 坚固的端子结构
    5. 丰富的选型
    6. 刀模通用
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 中继插头
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 连接器高度
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF50

    DF50 系列

    [SignalBee™]
    1.0mm间距 有锁扣 板对线用连接器

    1. 清晰的锁扣感与可靠的连接
    2. 抗扭转的坚固结构
    3. 高可靠性的Lance结构
    4. 确保吸嘴吸附区域,无需额外吸附盖
    5. 支持26~32 AWG
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 20, 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.28, 13.18, 14.35, 17.28, 18.18, 19.35, 22.28, 23.18, 24.35, 27.28, 28.18, 29.35 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.35, 8.5, 8.66 mm
    • 连接器高度
    • 6.0, 7.05, 9.0 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.05, 0.38 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 26, 30, 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 28, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF50A

    DF50A 系列

    [SignalBee™]
    1.0mm间距 有锁扣 板对线连接器

    1. 清晰的锁扣感与可靠的连接
    2. 抗扭力的坚固结构
    3. 高可靠性的Lance结构
    4. 预留吸嘴区域,无需吸嘴盖
    5. 支持26~32 AWG
    ※DF50A系列为1列端子产品
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • 连接器高度
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.76 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • GT17

    GT17 系列

    网络、高速通信车载用2mm间距屏蔽型连接器

    1. 全屏蔽结构
    2. 适用于车载的屏蔽型连接器
    3. 采用高可靠性的强化锁扣结构,防止插头被以外拔出
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Housing, Insulator, Retainer, Outer terminal, Shield plate, Center terminal
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 6, 8, 10
    • 额定电流
    • 1.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 1.45, 7.45, 8.3, 8.45, 9.15, 9.2, 9.3, 9.45, 10.2, 10.3, 11.15, 11.2, 11.45, 12.3, 12.45, 13.15, 13.2, 13.3, 14.2, 14.6, 15.7, 17.2, 18.2, 19.4, 20.3, 20.8, 20.9, 21.15, 22.0, 23.4, 23.8, 24.0, 37.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 10.35, 12.6, 14.0, 14.35, 14.5, 14.6, 15.6, 16.5, 16.6, 16.9, 17.0, 18.0, 19.2, 21.5, 22.0, 23.2, 26.7, 33.65, 33.85, 34.0, 36.0, 37.0, 38.5, 38.6, 40.0, 40.3, 47.35, 48.45 mm
    • 连接器高度
    • 2.1, 6.0, 6.5, 7.9, 8.0, 8.15, 8.9, 9.0, 9.3, 10.0, 10.15, 11.35, 13.2, 13.3, 14.3, 14.6, 15.0, 15.7, 16.5, 16.6, 17.2, 18.0, 19.8, 20.6, 20.7, 21.4, 22.5, 24.05, 26.6, 27.0 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 锁销, 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 深灰色, 淡灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线, 屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 24, 26
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器, 配件
  • GT8E

    GT8E 系列

    2.0mm间距、板对线/线对线连接器

    1. 采用气密性凹点结构,有效防止触点氧化
    2. 防误插结构设计
    3. 防扭结构设计
    4. SMT型插座采用引脚回流焊型补强金具。确保高焊接剥离强度
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插口, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.1, 7.9, 8.6, 10.55, 12.0, 12.6, 12.9, 13.0, 13.7, 14.4, 14.6, 15.6, 16.6, 17.8, 18.4, 18.55, 18.8, 19.4, 20.6, 21.4, 21.85, 22.4, 23.3, 24.6, 25.3, 26.4, 27.25, 27.45, 28.4, 28.6, 30.0, 30.2, 31.25, 34.0, 34.2, 35.3, 36.4, 36.45 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 9.5, 9.95, 10.0, 11.0, 11.1, 21.8 mm
    • 连接器高度
    • 5.7, 6.0, 6.9, 7.0, 7.6, 9.83, 10.0, 10.23, 11.95, 12.0, 12.1 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 20, 22, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 24, 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳
系列搜索:5项目