Global icon

系列搜索:2项目
  • EM30MSD
    推荐的

    EM30MSD 系列

    支持200A 维修开关

    1. 小型,支持额定电流200A
    2. 信号端子可作互锁保护机制,用于检测插合状态
    3 采用多点接触与卡栓锁扣,具备优异抗振性
    ※本产品非车规。
    4. 支持IPX8*防水
    5. 兼容通用裸压着端子
    6. 安全设计,IPX2级防手指接触保护
    7. 已获得UL和TÜV认证
    • 连接器类型
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 200.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1500.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 2
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 30 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 4500 V Max.
    • 锁定方式
    • 卡栓
    • 接线方法
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50, 200
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • PS3C
    推荐的

    PS3C 系列

    大电流单芯电缆连接用连接器

    L形插头实现节省空间的布线,高度灵活的电缆布线以及防误差设计。

    手指保护对应IP2X,可通过通用工具进行接线


    1. 对应大电流

    2. 节省空间和高度灵活的配线

    3. 防误插形状设计

    4. 手指保护对应IP2X

    5. 符合UL,C-UL,TÜV

    6. 2种选型

    7. 可以使用通用工具进行接线

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Plug Cover, Screw
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 100
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 125.0, 210.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1500.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 螺丝固定
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 5
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 14.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 50.0 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 封面案例, 配件
系列搜索:2项目