Global icon

系列搜索:1项目
  • BH12
    推荐的

    BH12 系列

    支持20A 电源信号复合 防水连接器

    1. 小型且支持14 AWG线缆,实现大电流化 电源20Ax2芯、信号1Ax2芯
    2. 也备有前部安装型和后部安装型
    3. 支持IPX6/IPX7防水
    4. 良好的线束操作性
    5. 连接器易组装
    6. 防误嵌合
    7. 轻量
    8. 电源端子可水平连接直角出线,实现壳体低薄化
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 20.0 A
    • 额定电流 其他
    • 1.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 42.0 V
    • PIN数
    • 3, 4
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触电阻
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 600 V Max.
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 30
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:1项目