Global icon

系列搜索:1项目
  • EF2

    EF2 系列

    [ZERO SCREW™] 支持500A ZERO SCREW™端子台 (符合JIS C8201-7-1标准)

    1. 快速、可靠的一步操完全锁定结构
    2. 操作简便,即使在狭窄昏暗的现场也易于维护
    3. 可使用通用裸压接端子进行连接
    4. 采用本公司独创的连接弹簧结构,接触可靠性高
    5. 正陆续推出适用于各种应用场景的型号
    6. 可使用JIS通用工具轻松压着接线
    7. 已取得UL、TÜV认证
    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • end plate
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 锁定方式
    • 弹簧
    • 接线方法
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
系列搜索:1项目