Global icon

系列搜索:8项目
  • FX2B
    推荐的

    FX2B 系列

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

    Wire-to-Board Type
    (1) Positive lock with easy operation
    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.27 mm
    • 开口间距
    • 1.27 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 7.0, 15.0 mm
    • 连接器高度
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 500
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线类型
    • 扁平电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF11

    DF11 系列

    [SignalBee™]
    2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

    1. Space-saving on Board
    2. Wide Varieties
    3. Wide Applicable Wire Range

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 插座, 适配器, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40
    • 额定电流
    • 0.5, 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0, 15.0, 15.5, 16.0, 17.0, 17.5, 18.0, 19.0, 19.5, 20.0, 21.0, 21.5, 22.0, 23.0, 23.5, 24.0, 25.0, 25.5, 26.0, 27.0, 27.5, 28.0, 29.0, 29.5, 30.0, 31.0, 31.5, 32.0, 33.0, 33.5, 34.0, 35.0, 35.5, 36.0, 37.0, 37.5, 39.0, 39.5, 47.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.0, 6.0, 6.09, 6.5, 6.9, 8.0, 9.2 mm
    • 连接器高度
    • 5.95, 6.45, 6.6, 7.2, 7.3, 9.2, 13.0 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着, 压接
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF13

    DF13 系列

    [SignalBee™]

    1.25mm间距小型压着连接器(UL标准认证产品)

    1. 小型
    2. 多芯
    3. 对应自动组装
    4. 体积虽小但满足各种功能
    5. 符合UL标准

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 无, 有
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40
    • 额定电流
    • 1.0, 2.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 150.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 150.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.25 mm
    • 开口间距
    • 1.25 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.15, 5.4, 6.65, 7.15, 7.9, 8.4, 9.15, 9.65, 10.4, 10.9, 11.65, 12.1, 12.15, 12.9, 13.4, 14.15, 14.65, 15.4, 15.9, 16.65, 17.15, 17.9, 18.35, 18.4, 19.15, 19.65, 20.4, 22.15, 22.9, 23.4, 24.6, 27.85, 29.15, 30.85 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.2, 3.4, 3.6, 4.3, 4.8, 5.0, 5.2, 5.5 mm
    • 连接器高度
    • 3.4, 3.6, 4.0, 4.3, 4.8, 5.0, 5.4 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 30, 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF14

    DF14 系列

    [SignalBee™]

    1.25mm Pitch, Low Profile Crimp Connector

    1. Low Profile (Board mounting height: 2.5mm)
    2. Pick & Place Mounting
    3. Four-wall Design

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 150.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 150.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.25 mm
    • 开口间距
    • 1.25 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.45, 5.7, 6.95, 7.45, 8.2, 8.7, 9.45, 9.95, 10.7, 11.2, 11.95, 12.45, 13.2, 13.7, 14.45, 14.95, 16.2, 17.45, 20.7, 23.7, 26.95, 29.95, 32.6, 33.2, 36.2, 39.45, 42.45, 45.1 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.7, 5.8 mm
    • 连接器高度
    • 2.3, 2.4, 2.5, 3.1 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上, 板上破板
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 0.76 μm
    • 外壳颜色
    • 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF3

    DF3 系列

    [SignalBee™]

    2mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection
    (Product approved by UL CSA Standard)

    1. Correspond to Board Design in Wide Variation
    2. UL, CSA Certified

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 适配器, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • JIS, IEC
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.0, 8.0, 8.5, 10.0, 10.5, 11.0, 12.0, 12.5, 13.0, 14.0, 14.5, 15.0, 16.0, 16.5, 17.0, 18.0, 18.5, 19.0, 20.0, 20.5, 21.0, 22.0, 22.5, 23.0, 24.0, 24.5, 25.0, 26.0, 26.5, 27.0, 28.0, 28.5, 29.0, 30.0, 30.5, 31.0, 32.0, 32.5, 33.0, 34.5, 35.0, 37.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.58, 4.6, 5.0, 5.6, 5.9, 7.2 mm
    • 连接器高度
    • 5.0, 5.6, 5.9, 6.8, 9.6, 11.1 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76, 1.0, 2.0 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 米色, 白, 蓝色, 棕色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 24, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -30 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF50

    DF50 系列

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 20, 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.28, 13.18, 14.35, 17.28, 18.18, 19.35, 22.28, 23.18, 24.35, 27.28, 28.18, 29.35 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.35, 8.5, 8.66 mm
    • 连接器高度
    • 6.0, 7.05, 9.0 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.05, 0.38 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 26, 30, 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 28, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF50A

    DF50A 系列

    [SignalBee™]

     

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    *Single row connevtors.
    ​​​​​​​
    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • 连接器高度
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.05, 0.76 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • HIF3BA-*PD

    HIF3BA-*PD 系列

    中继型带状电缆连接器

    1. 中继型
    这种连接器可用于内部连接走线,设备内部的线对线连接
    2. 兼容性
    这种连接器适用于HIF3A系列以及HIF3B系列的插座
    3. 配套电缆
    UL2651 AWG#28扁平电缆
    • 连接器类型
    • 插头
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 200.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 2.54 mm
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 31.98, 39.6, 44.68, 52.3, 57.38, 62.46, 70.08, 82.78, 95.48, 100.56 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.5 mm
    • 连接器高度
    • 33.2, 35.2 mm
    • 安装方法
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线类型
    • 扁平电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:8项目