Global icon

系列搜索:1项目
  • EM30MSD
    推荐的

    EM30MSD 系列

    支持200A 维修开关

    1. 小型,支持额定电流200A
    2. 信号端子可作互锁保护机制,用于检测插合状态
    3 采用多点接触与卡栓锁扣,具备优异抗振性
    ※本产品非车规。
    4. 支持IPX8*防水
    5. 兼容通用裸压着端子
    6. 安全设计,IPX2级防手指接触保护
    7. 已获得UL和TÜV认证
    • 连接器类型
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 200.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1500.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 2
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 30 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 4500 V Max.
    • 锁定方式
    • 卡栓
    • 接线方法
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50, 200
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:1项目