Global icon

系列搜索:2项目
  • MQ221

    MQ221 系列

    支持105A电源/信号复合插件接口

    1.  支持105A (环境温度25°C) 电源5芯 (3相电源+地) 和信号复合连接器

    2.  紧凑设计,支持3U尺寸
    3.  通过浮动构造,可吸收XY方向±2mm的位置偏差
    4.  在电源端子上设置许多触点,以抑制通电引起的发热
    5.  防触电指状保护结构
    6.  较大的有效配合长度为机箱设计提供了足够的余量

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 100
    • PIN数
    • 5
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 80.0 A
    • 额定电流 其他
    • 1.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 200.0 V
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 4
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 2
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 22.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 38.0 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • PS4

    PS4 系列

    High Current Connector for Busbar Applications

    1. Supports High Current
    2. Floating Structure (Patent pending)
    3. Pluggable Busbar Connector
    4. Compact Design

    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 50
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 150.0, 300.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 螺丝固定
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:2项目