Global icon

系列搜索:11项目
  • DF51
    推荐的

    DF51 系列

    [SignalBee™]

    2mm间距 完全锁扣 板对线用连接器 (UL,C-UL标准认证产品)

    1. 通过完全锁扣机构实现清晰的锁扣感与可靠连接
    2. 丰富的选型
    3. 侧锁结构
    4. 防止误插入
    5. 与DF11系列共用压接端子和压接工具
    6. 支持灌封 (树脂填充)
    7. 分支型
    8. 复合分支型
    9. 符合UL、C-UL标准<
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 适配器
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 额定电流
    • 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 连接器高度
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF51K
    推荐的

    DF51K 系列

    [SignalBee™] 2mm间距、中间锁扣、板对线连接器 (UL/C-UL 认证产品)

    1. 丰富的选型以支持各类需求
    2. 中间锁扣方式确保产品卓越的操作性和高密度安装
    3. 清晰的锁扣感,防止半插入
    4. 较长的有效嵌合长度和2个触点的接触可靠性
    5. 防误插
    6. 支持灌胶(树脂填充)
    7. 与DF11系列的压着工具通用
    8. 符合UL/C-UL标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 额定电流
    • 0.5, 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0, 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • 连接器高度
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF62
    推荐的

    DF62 系列

    纤细型中继 / DIP 连接器

    1. 适合狭窄空间布线的纤细平滑外形
    2. 通过锁扣感与目视确认实现可靠锁扣
    3. 高可靠性的触点结构
    4. 坚固的端子结构
    5. 丰富的选型
    6. 刀模通用
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 中继插头
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 连接器高度
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • FH52K
    推荐的

    FH52K 系列

    0.5mm/1mm间距 高2mm 支持耐热125℃ FPC/FFC连接器

    1. 对应125℃耐高温,通过各种严苛车载试验条件
    2. 独特的端子设计实现牢固的锁扣构造
    3. 小耳朵提高FPC/FFC保持力
    4. L字型补强金具易于外观检查&提高剥离强度
    5. 连接器下方无焊盘禁止区域
    6. 支持自动实装
    7. 符合RoHS标准、无卤素
    8. 支持500个/卷的包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 mm
    • 连接器高度
    • 2.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.7 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 5.7 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.7 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH63S
    推荐的

    FH63S 系列

    0.5mm间距、高2.8mm 下触点、一插即锁、支持105℃、FPC/FFC/屏蔽FFC连接器

    1. 一插即锁结构
    2. 防异物对策
    3. 支持FPC/FFC/屏蔽FFC
    4. 高FPC保持力
    5. 可确认FPC/FFC嵌合状态
    6. 符合环保要求
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • 连接器高度
    • 2.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.15 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器, 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 5.15 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.15 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FX2B
    推荐的

    FX2B 系列

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors



    Wire-to-Board Type

    (1) Positive lock with easy operation

    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.27 mm
    • 开口间距
    • 1.27 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 7.0, 15.0 mm
    • 连接器高度
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 500
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线类型
    • 扁平电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • FX30B
    推荐的

    FX30B 系列

    [FunctionMAX™]
    支持13A~25A
    吸收位置偏移 基板间连接用电源连接器

    1. 触点间距:3.81mm、7.62mm
    2. 电流容量:13A~25A / pin
    3. 连接类型:水平、垂直、平行
    4. 芯数:2芯 / 3芯 / 4芯 / 5芯
    5. 吸收位置偏移量:±0.3mm
    6. 有效嵌合长度:2mm
    7. 多点接触结构
    8. 低插拔力
    9. 坚固
    10.大的导向结构实现出色的嵌合手感
    11. 嵌合端口保护结构
    12.已取得各类安全认证(UL、C-UL、TÜV)
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 3.81, 7.62 mm
    • 安装间距
    • 3.81, 7.62 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • ± 0.3 mm
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • ± 2.0 mm
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0, 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0, 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF50A

    DF50A 系列

    [SignalBee™]
    1.0mm间距 有锁扣 板对线连接器

    1. 清晰的锁扣感与可靠的连接
    2. 抗扭力的坚固结构
    3. 高可靠性的Lance结构
    4. 预留吸嘴区域,无需吸嘴盖
    5. 支持26~32 AWG
    ※DF50A系列为1列端子产品
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • 连接器高度
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.76 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • FX20

    FX20 系列

    浮动式结构 0.5mm 间距 基板间连接用连接器

    1. 0.5mm间距
    2. 连接类型:堆叠/ 垂直
    3. 芯数:20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140
    4. 浮动可动范围:X 方向:±0.6~±0.8、Y方向:±0.6mm
    5. 两点接触结构确保高接触可靠性
    6. 电流容量:0.5A / pin
    7. 信号端子的有效接触长度为1.5mm。嵌合长度留有充分的余量
    8. 无焊盘禁止区域
    9. 支持自动实装(确保吸嘴吸附面)
    10. 大导向结构实现出色的嵌合手感
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • HIF3M*W

    HIF3M*W 系列

    满足MIL标准连接器 (MIL-C-83503)



    1、满足MIL标准、和HIF3系列产品相兼容

    2、UL认证

    3、防误插入设计

    4、操作非常便捷

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • MIL
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 200.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 2.54 mm
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.0, 8.5, 9.0, 26.6 mm
    • 连接器高度
    • 9.0, 15.6, 26.6, 27.3 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 螺丝固定, 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 500
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.15 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线类型
    • 扁平电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • MDF7

    MDF7 系列

    2.54mm引脚间距,底部插入型连接器

    1. 板对板尺寸可自由设置
    2. 整体型表面安装
    3. 多种选型
    单排产品, 双排产品,镀锌以及镀金产品等产品线
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • 安装间距
    • 2.54 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 2.54, 15.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 5.5, 15.0 mm
    • 嵌合高度
    • 15.0 mm
    • PIN数
    • 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 额定电流
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:11项目