Global icon

系列搜索:1项目
  • DF61Y
    推荐的

    DF61Y 系列

    [SnapBee™]



    小型大电流板对线连接器



    1. 特有的ViSe锁扣结构设计

    2. 垂直式锁扣结构,提高操作性

    3. 小尺寸低配高,支持高电压高电流(高2mm,AWG24:最高4A电流)

    4. 耐高温

    5. 无卤

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3
    • 额定电流
    • 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 350.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.84, 5.1, 6.04, 7.3 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.06, 7.35, 8.03 mm
    • 连接器高度
    • 1.9, 2.0 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.0 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:1项目