Global icon

系列搜索:1项目
  • MS-180
    推荐的

    MS-180 系列

    超微型同轴开关,0.85mm高, 0至 11GHz

    1. 低插入损耗
    2. 节省空间,低高度设计
    3. 在大频率范围内表现优异
    4. 小型化(无装配位置和装配孔)
    5. 自动化板上布局
    6. 无铍, 无卤素
    根据IEC 61249-2-21的规定

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 适配器
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • SMA, SMPM
    • 参考规格
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 100, 200, 300 mm
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • 电压驻波比
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 100, 500, 10000, 100000, 1000000
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 金, 镍
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 0.81 mm
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 70, 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 嵌合部分形状1
    • SMA, MS-180
    • 嵌合部分形状2
    • SMA
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:1项目