Global icon

系列搜索:4项目
  • FH63S
    推荐的

    FH63S 系列

    0.5mm间距、高2.8mm 下触点、一插即锁、支持105℃、FPC/FFC/屏蔽FFC连接器

    1. 一插即锁结构
    2. 防异物对策
    3. 支持FPC/FFC/屏蔽FFC
    4. 高FPC保持力
    5. 可确认FPC/FFC嵌合状态
    6. 符合环保要求
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • 连接器高度
    • 2.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.15 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器, 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 5.15 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.15 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH67
    推荐的

    FH67 系列

    0.5mm间距、一插即锁、垂直连接、FPC/FFC/屏蔽FFC用连接器


    1. 一插即锁提高操作性,有助于机器人组装

    2. 带有独特弹簧的双触点构造,具有高接触可靠性。擦拭功能降低由于异物附着造成的接触不良

    3. 支持125℃耐热,实施各种车载设备用的严酷试验条件


     

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 连接器高度
    • 5.2 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.57 mm
    • 接触点位置
    • 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器, 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.57 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.45 mm
    • 执行器方式
    • 垂直类型
    • PIN数
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • TF31
    推荐的

    TF31 系列

    0.5/1.0mm间距、高度1.75/2.0mm、下接点、前锁式FPC/FFC连接器

    1. 丰富的产品选型
    2. 采用FPC/FFC定位机构
    3. FPC/FFC插入简便
    4. 坚固结构
    5. 防止翻盖意外打开
    6. 连接器下方无焊盘禁止区域(采用一体成型结构)
    7. 支持自动实装
    8. 也提供500个卷盘包装(适用于试生产)
    9. 无卤素
    ※ 依据IEC 61249-2-21标准定义 Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br+Cl 1,500ppm以下
    • 连接器类型
    • 插座, 其他
    • 安装间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 9.3, 10.3, 10.8, 11.3, 12.3, 12.8, 13.3, 14.3, 14.8, 15.3, 16.3, 16.8, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.8, 22.3, 24.3, 26.8, 29.3, 30.3, 30.8, 31.3, 31.8, 34.3 mm
    • 连接器高度
    • 1.75, 2.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.7 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 5.7 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.7 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 60
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • TF38
    推荐的

    TF38 系列

    0.5mm间距、5.2mm高度、双侧引脚、垂直连接型 FPC/FFC 连接器

    1. 出色的操作性
    2. 采用FPC/FFC定位机构
    3. 防止翻盖意外脱落
    4. 提升实装作业效率
    5. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.2, 22.2, 23.2, 25.7, 28.2, 33.2 mm
    • 连接器高度
    • 5.2 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.96 mm
    • 接触点位置
    • 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.05 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.96 mm
    • 执行器方式
    • 垂直类型
    • PIN数
    • 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:4项目