Global icon

系列搜索:4项目
  • FX18
    推荐的

    FX18 系列

    [FunctionMAX™]

    支持高速传输 0.8mm间距 基板间连接用

    1. 0.8mm间距
    2. 连接方式:共面/垂直/平行(高度:10~45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. MF端子,可用于多种用途
    在连接器两侧的导柱部位,各配置了2排可用于以下用途的多功能端子:
    ① 加强基板间的接地连接
    ② 可作为电源线路使用(3A/LIne)
    ③ 具备包含信号端子在内的三段顺序结构
    5. 有效嵌合长度2mm(信号端子)
    信号端子的有效接触长度为 2mm,为插合行程提供了充分的余量。
    (MF端子A为2.5mm / MF端子B为1.5mm)
    6. 固定于基板的连接器两侧的Dip端子可增强上下/左右耐扭性
    7. 凭借大的导向结构实现出色嵌合性

    FX18H

    0.8mm 间距、支持开放式可插拔规范(OPS=Open Pluggable Specification)

    支持125℃、水平连接板对板连接器



    1  支持开放式可插拔规范(OPS)

        OPS是英特尔制定的数字标牌等备开放标准

    2  通过改变现有FX18系列的端子形状等,改善了高速特性

    3  支持125℃耐高温

    4  可与FX18系列互插,基板焊盘通用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高度
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • 其他PIN数
    • 4
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 500
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 100.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX30B
    推荐的

    FX30B 系列

    [FunctionMAX™]
    支持13A~25A
    吸收位置偏移 基板间连接用电源连接器

    1. 触点间距:3.81mm、7.62mm
    2. 电流容量:13A~25A / pin
    3. 连接类型:水平、垂直、平行
    4. 芯数:2芯 / 3芯 / 4芯 / 5芯
    5. 吸收位置偏移量:±0.3mm
    6. 有效嵌合长度:2mm
    7. 多点接触结构
    8. 低插拔力
    9. 坚固
    10.大的导向结构实现出色的嵌合手感
    11. 嵌合端口保护结构
    12.已取得各类安全认证(UL、C-UL、TÜV)
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 3.81, 7.62 mm
    • 安装间距
    • 3.81, 7.62 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • ± 0.3 mm
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • ± 2.0 mm
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0, 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0, 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX10

    FX10 系列

    [FunctionMAX™]
    支持高速传输 0.5mm间距基板间4~5mm连接用连接器
    符合OIF(Optical Internetworking Forum)100G长距离DWDM光传输模块(MSA-100G LH)标准连接器
    1. 符合OIF光模块标准连接器
    2. 带接地板的板对板连接器
    3. 带提高焊接剥离强度的补强金具
    4. 支持高密度实装
    5. 确保接触可靠性
    6. 提供无接地板选型
    7. 配备4mm、5mm两种板间高度
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • 嵌合高度
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • PIN数
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • 其他PIN数
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX8C

    FX8C 系列

    [FunctionMAX™]

    支持高速传输 0.6mm间距夹层连接器

    1. 间距:0.6mm
    2. 芯数和堆叠高度选型丰富
    3. 嵌合诱导
    4. 支持高速传输 (8Gbps)
    5. 防误插
    6. 符合RoHS (EU) 2015/863标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen 3
    • 传输速度
    • 8.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.6 mm
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • 嵌合高度
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.4 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:4项目