Global icon

系列搜索:2项目
  • DF56
    推荐的

    DF56 系列

    0.3mm间距垂直接合 细线同轴连接器

    1. 节省空间
    2. 小直径铰链结构
    3. 高接触可靠性
    4. 坚固的插头结构
    5. 强化屏蔽性能
    6. 具有清晰锁扣感的可靠锁定结构
    7. 防止爬锡
    8. 符合RoHS2、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 26, 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 0.2 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 0.3 mm
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.7, 13.9, 14.3, 16.9, 17.3, 19.9, 20.3 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 1.68, 2.6 mm
    • 连接器高度
    • 1.09, 1.25, 1.45 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 20
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 离散线, 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 42
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF81
    推荐的

    DF81 系列

    0.4mm间距水平接合 板对细线同轴线用连接器

    1. 实现节省空间与低高度设计
    2. 支持高速信号,兼容eDP™ ver.1.3及MIPI标准
    3. 强化屏蔽性能
    4. 通过插销锁扣实现完全锁定
    5. 出色的嵌合操作性
    6. 可混合搭载细线同轴线和离散线
    7. 通过镍阻隔层防止爬锡
    8. 符合RoHS、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover, Latch
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 0.8 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.64, 2.75 mm
    • 连接器高度
    • 0.82, 0.9 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.05, 0.1 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 34
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:2项目