Global icon

系列搜索:3项目
  • BM28
    推荐的

    BM28 系列

    0.35mm间距、堆叠高度0.6mm、
    额定电流5A、板对FPC连接器

    1. 额定电流5A
    2. 高接触可靠性
    3. 良好的插拔操作性
    4. 支持USB4 Gen 2 (20Gbps) 传输
    5. 符合环保标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1,
    • 传输速度
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 50.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0, 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 50.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -40 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FH62
    推荐的

    FH62 系列

    0.25mm间距 高度1.1mm 上触点 一插即锁 高FPC嵌合保持力连接器

    1. 节省空间
    2. 一插即锁的自动锁止结构
    3. 高FPC保持力
    4. FPC/FFC插入简便
    5. 支持0.3mm厚度的FPC
    6. 支持高速传输
    7. 符合环保标准
    8. 支持500个/卷的卷装包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 连接器高度
    • 1.1 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.0 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.0 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.0 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.25 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH72
    推荐的

    FH72 系列

    0.3mm间距、高度0.9mm、上触点、 一插即锁、FPC用连接器<

    1. 超低薄、省空间
    2. 一插即锁
    3. 高FPC保持力
    4. FPC易插入
    5. 支持0.2mm厚度FPC
    6. 独创的机构,可检测PFC误嵌合
    7. 符合环保要求
    8. 支持500个/卷(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 连接器高度
    • 0.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.5 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.5 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.5 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 11, 15, 21, 31
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:3项目