Global icon

系列搜索:4项目
  • FH35C
    推荐的

    FH35C 系列

    0.3mm间距 高度0.9mm 上下双触点后锁式FPC连接器

    1. 连接器高度0.9mm,采用低高度设计,上下两接点结构
    2.通过后锁式设计及独创的端子结构,大幅提升FPC保持力
    3. 支持高速传输 可兼容eDP™ ver.1.3/MIPI (D-PHY) 规格
    4. 以翻盖打开的状态交付
    5. FPC插入简便
    6. 支持0.2mm厚度的FPC
    7. 连接器下方无焊盘禁止区域(采用一体成型结构)
    8. 无卤素
    9. 支持自动实装
    10. 支持500个/卷的包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • 连接器高度
    • 0.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.2 mm
    • 接触点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.35 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.2 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • eDP, MIPI
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.2 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH64MA
    推荐的

    FH64MA 系列

    0.25mm间距 高度0.5mm 上触点 后锁式 超低高度FPC连接器

    1. 超低高度、上触点
    2. 节省空间
    3. 优异的FPC插拔性能
    4. 高FPC保持力
    5. 即使间距狭小仍保证FPC易于加工
    6. 通过独特的机构检测FPC误插
    7. 无卤素
    8. 支持500个/卷的卷装包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • 连接器高度
    • 0.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.15 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.12 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 2.92 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.15 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.25 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.2 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH76
    推荐的

    FH76 系列

    0.175mm间距 / 0.5mm高 一插即锁、上触点、FPC用连接器

    1 节省空间的设计
    -0.175mm间距、0.5mm超低高度(实装间距: 0.35mm)
    2 一插即锁
    -防止操作不当
    3 操作简便
    -可轻松插入FPC,通过目视可确认嵌合状态
    4 防止灰尘侵入的擦拭结构
    -防止灰尘的侵入,实现可靠接触
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.655 mm
    • 连接器高度
    • 0.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.95 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.12 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 2.95 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 2.95 mm
    • 执行器方式
    • 一个动作
    • PIN数
    • 34
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.175 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.15 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH80
    推荐的

    FH80 系列

    0.15/0.225mm间距、0.44mm高度、上触点、电源信号复合、后锁式FPC连接器
    1 世界超低高度级别ZIF连接器
    - 超低高度 高度: 0.44mm
    - 节省空间 间距: 0.15mm 宽度: 2.92mm(翻盖关闭状态)
    2 支持额定电流2A
    - 电源端子: 2A/芯
    - 信号端子: 0.2A/芯
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.3, 0.45 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 2.8, 3.625, 4.15, 4.525 mm
    • 连接器高度
    • 0.44 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.92 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 2.8 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 2.92 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 6, 10, 19
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.15, 0.225 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.2, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.2 A
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:4项目