Global icon

系列搜索:2项目
  • DF53
    推荐的

    DF53 系列

    [SignalBee™]
    0.6mm间距 超小型 牢固 板对线用连接器
    1. “业内超小”0.6mm间距压着接线连接器,1.45mm高,纵深3.55mm
    2. 支持最大电流1.3A(使用2芯电源時)
    3. 线缆抗拉拔强度大的牢固设计
    4. BOX形压着端子设计,保证稳定接触
    5. 压着外壳的缝隙处可防止半嵌合构造
    6. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • 额定电流
    • 1.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • 开口间距
    • 0.6 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.15, 2.82 mm
    • 连接器高度
    • 1.35, 1.45 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 20
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 32
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.4 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF58
    推荐的

    DF58 系列

    [SnapBee™]
    高度1.0mm 板对线 小型低薄电源用连接器

    1. 小型低高度连接器
    2. 垂直插合水平出线
    3. 独特的ViSe锁扣结构
    4. 支持最高3.0A大电流(2芯,使用AWG#28线规时)
    5. 高可靠性的接触结构
    6. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 6
    • 额定电流
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.2 mm
    • 开口间距
    • 1.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.47, 4.77 mm
    • 连接器高度
    • 0.95, 0.975 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 10
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:2项目