Global icon

シリーズ検索:8件あります
  • DF60
    おすすめ

    DF60 シリーズ

    [EnerBee™]

    65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )

     

    1. 最大65A(軽減曲線 周囲温度25℃時)通電可能
    2. フィンガープロテクトバリエーション保有
    3. ライトアングル圧着ソケットタイプ保有
    4. シーケンシャル構造圧着端子保有
    5. 半かん合防止の完全ロック構造6. 端子隣接間のショートを防止
    6. 独立したバネ接点を含む、信頼性の高い5点接点8. フィンガープロテクトバリエーション保有

    7. 基板への逆挿入防止

    8. UL/C-UL、TÜV規格準拠
     9. グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11 準拠)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • Cover case
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 10.16 mm
    • 開口部ピッチ
    • 10.16 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 本体高さ
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • スクリュー
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, グレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 8, 12
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 8, 10
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ, カバーケース
  • DF62
    おすすめ

    DF62 シリーズ

    スリム中継 /DIP コネクタ

    1. 狭所配線に適した、スリムで滑らか な外形
    2. クリック感と目視確認により確実な ロックが可能
    3. 信頼性の高い接点構造
    4. 堅牢な端子構造
    5. バリエーション
    6. アプリケータの共用化

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, 中継プラグ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 定格電流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 本体高さ
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF62W
    おすすめ

    DF62W シリーズ

    [SignalBee™]

    簡易防水、内部配線用スリム中継コネクタ

    1. IP65/IP67対応
    2. 狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形
    3. クリック感と目視確認により確実なロックが可能
    4. 信頼性の高い接点構造
    5. 堅牢な端子構造
    6. 豊富なバリエーション
    7. アプリケータの共用化
    8. グローワイヤー対応 (IEC 60695-2-11 準拠)
    9. UL、C-UL規格準拠 (定格電圧 250V AC/DC)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, その他
    • パーツ
    • Contact cavity sealing
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • 定格電流
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2, 3
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 本体高さ
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 22, 24, 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー, 中継プラグ
  • DF63
    おすすめ

    DF63 シリーズ

    15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)

    1. 最大15A通電可能 
    2. 明確なクリック感と確実な接続
    3. 圧着端子の半挿入防止
    4. 基板への逆挿入防止 
    5. 端子隣接間のショートを防止
    6. モールドランス構造
    7. ポッティング(樹脂充填)対応
    8. はんだクラック防止対策

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 630.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 630.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 開口部ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 本体高さ
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF63W
    おすすめ

    DF63W シリーズ

    [EnerBee™]

    3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ

    1.最大14A通電可能 (AWG#16使用時:2芯)
    2.狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形
    3.IP67防水対応 (嵌合状態)
    4.容易なハーネス工程
    5.完全ロック構造
    6.幅広いケーブルに対応
    DF63W:被覆外径ø2.8~ø3.2mm、DF63WA:被覆外径ø1.7~ø2.4mm
    7.多数個使いによる誤接続を防止

    • コネクタ形状
    • プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 2, 3, 4
    • 定格電流
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 630.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 630.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 開口部ピッチ
    • 3.96 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 22.0, 37.96 mm
    • 本体高さ
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 基板実装方法
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 22.0 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • EM35M
    おすすめ

    EM35M シリーズ

    電源用プラスチックコネクタ

    1.大電流4芯 (3相電源+グランド)
    2.結線が容易な圧着結線
    3.汎用工具が使用可能 JIS C 9711適合圧着工具
    4.シーケンス構造
    5.操作性の良いワンタッチロック
    6.実装バリエーション DINレール取付、パネル取付
    7.誤嵌合防止キー:10通り
    8.UL、TÜV規格を取得

     

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子, その他
    • パーツ
    • Coding key, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 30.0, 70.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 35 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 4260 V Max.
    • ロック方式
    • レバーロック
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 100
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • DF22

    DF22 シリーズ

    [EnerBee™]

    7.92mm ピッチ高電流対応内部電源用コネクタ(UL、C-UL、TÜV認定品)

    1.最大30A通電可能
    2.完全ロック機能をプラス
    3.多数個使いによる誤接続を防止
    4.モールドランスを採用
    5.基板への逆挿入防止
    6.ポッティング(樹脂充填)対応
    7.端子隣接間のショートを防止
    8.圧着端子の固定力アップ
    9.豊富な圧着ソケットバリエーション
    10.中継プラグをバリエーションに追加
    11.分岐中継タイプ
    12.UL、C-UL、TÜV規格準拠
    13.グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11 準拠)

    注意事項:
    ・圧着ソケット及び中継プラグへの負荷を軽減する為に、必ずリテーナーを装着してください。
    ・本製品は高電流に対応する為に、金めっき品を標準としています。 特に温度変化を伴う環境下や、振動が加わる環境下では、必ず金めっき品をご使用ください。
    ※錫、錫銅は生産終了予定です

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, アダプタ, 端子, その他
    • パーツ
    • Retainer
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 定格電流
    • 15.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 7.92 mm
    • 開口部ピッチ
    • 7.92 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 8.0, 9.3, 10.8, 15.5, 16.3, 17.22, 18.0, 19.36, 19.8, 23.42, 24.22, 24.86, 25.14, 26.0, 27.72, 31.34, 32.14, 32.78, 33.06, 33.32, 35.64, 39.26, 40.64, 40.7, 40.86, 40.98, 43.56, 48.78, 49.16, 56.7 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 12.45, 20.0, 23.0, 24.0, 25.0, 28.7, 34.6, 34.95, 45.0 mm
    • 本体高さ
    • 7.7, 10.4, 11.6, 12.2, 12.72, 18.1, 20.14, 21.79, 27.9 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 12, 16
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 10, 14, 16
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー, スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ, リテーナ
  • EM12M

    EM12M シリーズ

    90A対応、ワンタッチロック、電源用1芯コネクタ


    1.22mm2ケーブルの使用で定格電流90Aに対応

    2.素早く確実なワンタッチ慣性ロック構造

    3.フィンガープロテクトに対応した安全設計

    4.汎用工具で簡単圧着結線

    5.ガイドキーと色分けにより誤配線を防止

    6.TÜV、UL取得済み

    7.RoHS対応品


     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 130.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 1
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 12 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 0.5 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 3310 V Max.
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 30
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:8件あります