Global icon

製品検索:1 件あります

選択された条件

  • 生産状況:新規設計非推奨 
条件検索

条件検索

    • コネクタ形状
    • インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 12.0 mm
    • 実装ピッチ
    • 12.0 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 14.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 14.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 14.0 mm
    • 極数
    • 2
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 70.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 300.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • RoHS (EU)2015/863
    • 適合
    • SVHC
    • 含有
    • コネクタ形状詳細
製品検索:1 件あります