Global icon

製品検索:113 件あります

選択された条件

  • 生産状況:販売品 
  • 生産状況:新規設計非推奨 
  • 生産状況:生産終了予定品 
条件検索

条件検索

もっと見る
    • コネクタ形状
    • プラグ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 140.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 7
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 16 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 5.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 1000 V Max.
    • ロック方式
    • ねじ止め
    • 結線方法
    • 半田付け
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 500
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • クローム
    • RoHS (EU)2015/863
    • 適合
    • SVHC
    • 含有
    • コネクタ形状詳細
製品検索:113 件あります